Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Разгрузка и погрузка контейнеров и прицепов с незакрепленным грузом

Разгрузка и погрузка контейнеров и прицепов с незакрепленным грузом

Общеизвестной проблемой на дебаркадере приемки является разгрузка контейнеров и прицепов с незакрепленным грузом. Это одна из сложнейших операций в распределительном центре или терминале обработки грузов, поскольку работникам приходится тяжести. Неправильное положение тела при подъеме, повторение одних и тех же манипуляций и высокая нагрузка ведут к травмам спины и плеч.

Большинство грузоперевозчиков работает с контейнерами и прицепами с незакрепленным грузом для перевозки товаров между терминалами. Вне зависимости от степени автоматизации терминала грузы приходится разгружать вручную из контейнера при поступлении и, наоборот, загружать вручную в контейнер при отгрузке (кросс-докинговые терминалы).

Загрузка и разгрузка контейнеров и прицепов несут высокую физическую нагрузку. Piab разработали подъемное решение Vaculex® Parcelift, минимизирующее риск растяжения среди операторов и повышающее производительность труда. Оборудование устанавливается на телескопические конвейеры, которые часто встречаются в терминалах для транспортировки незакрепленных грузов. Vaculex® Parcelift предлагает ряд серьезных преимуществ – в частности, возможность работы с любыми типами грузов вне зависимости от размера, формы и веса (до 40 кг). Возможна полная интеграция Parcelift во многие типы телескопических конвейеров в ходе как пользовательской, так и заводской модернизации.

Оборудование Vaculex® ParceLift было разработано для повышения производительности труда и безопасности сотрудников. Оператор может подхватывать груз с любой стороны, поворачивать его на 360 градусов и отпускать, когда потребуется. Кроме того, Vaculex® ParceLift имеет интуитивное управление, не требующее обучения.

Теперь распределительные центры могут положиться на Vaculex® ParceLift для создания безопасных и благоприятных рабочих условий для операторов, занимающихся погрузкой и разгрузкой контейнеров и прицепов.

Видео


Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами