Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Транспортировка багажа на сканирование

Транспортировка багажа, отобранного для сканирования на участках перемещения багажа

В аэропортах подозрительный багаж отсеивается Системой Обнаружения Взрывоопасных Веществ (CBRA) и направляется в Зону Управления Зарегистрированным Багажом. Там багаж необходимо поднять и переместить с подающего конвейера на пост контроля. После проверки офицеру службы безопасности необходимо отправить багаж на другой – выходной – конвейер. До появления Vaculex® эта работа производилась вручную, что вело к получению травм и снижению производительности.

Пункты контроля зачастую сильно отличаются в зависимости от аэропорта. Ограничение по высоте и пространству требуют использование очень гибких, универсальных подъемных решений. Специально разработанное вакуумное оборудования Vaculex® для постов досмотра багажа позволяет поднимать и перемещать багаж в ограниченном пространстве без риска травм и с повышенной производительностью.

В круизных морских терминалах багаж сканируют и проверяют из соображений безопасности. После сканирования офицеру службы безопасности приходится вручную транспортировать багаж на конвейер. До появления решений Vaculex® эта работа производилась вручную, что вело к получению травм среди сотрудников и спаду производительности.

Специально разработанное вакуумное оборудования Vaculex® для постов досмотра багажа позволяет поднимать и перемещать багаж в ограниченном пространстве без риска травм и с повышенной производительностью.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами