Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Подъем двери с Vaculex®

Vaculex® делает транспортировку дверей простейшей задачей

Транспортировка дверей очень важна для стремительно развивающейся строительной отрасли, и эргономичные подъемники Vaculex® от Piab предлагают отличное решение как для производства, так и для склада. Стоит отметить и то, что подъемники также обеспечивают безопасность и удобство работы для сотрудников предприятий и складов. Подъемники Vaculex® предлагают простую и удобную транспортировку всех типов дверей при решении самых разных задач на производстве и во время сборки. Полуавтоматические подъемники позволяют транспортировать даже самые тяжелые противопожарные двери, вес которых зачастую превышает 75 кг [165 фунтов].

Гибкие вакуумные подъемники Vaculex® VL легко регулировать под широкий диапазон конструкций окон и различные производственные процессы.

  • Минимизируйте растяжения, риск появления проблем со спиной среди работников и количество больничных отпусков.
  • Гибкий и эргономичный подъемник Vaculex® VL сокращает нагрузку на тело более чем на 80 %.
  • Повышение производительности и удовлетворения от работы.
  • Позволяет человеку выполнять работу в одиночку
  • Гибкий захват подходит для управления как правой, так и левой рукой
  • Снижает количество поврежденного груза и повышает безопасность
  • Возможность подъема, вращения и наклона для точного позиционирования

Ассортимент стандартных компонентов Vaculex® может применяться для создания решений по транспортировке, наклону и повороту дверей, а также по их позиционированию в сборных элементах. Возможна конфигурация вакуумных подъемников для безопасного удержания двери в любой позиции и за любую предварительно заданную точку – за бок, верх или низ.

Благодаря эргономичным и безопасным решениям для рабочей среды вакуумные подъемники Vaculex® позволяют также повысить эффективность и производительность предприятия, обеспечивая устойчивый поток грузов при транспортировке и гарантируя высокое качество продуктов, куда меньше подверженных повреждениям при транспортировке.

Videos


Похожие продукты

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами