Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Транспортировка таблеток

Транспортировка таблеток/хрупких материалов

При транспортировке таблеток или хрупких материалов необходимо гигиеничное и безопасное решение, исключающее повреждение грузов. Процесс транспортировки порошков автоматизируется на глобальном уровне. Главным образом благодаря высокому спросу на повышение производительности и минимизации объемов брака.

Преимущества Piab

  • Более 50 лет опыта использования вакуума при транспортировке порошков и гранул.
  • Специально разработанное семейство конвейеров способно обеспечить мягкую, безопасную и высокопроизводительную транспортировку таблеток.
  • Повышенная пропускная способность и минимум брака, т.к конвейер разработан специально для хрупких материалов.
  • Увеличение времени бесперебойной работы благодаря гигиеничной конструкции, делающей чистку быстрой и простой.
  • Создание безопасной рабочей среды, соответствие стандартам ATEX Dust и Gas.
  • Все материалы контактных поверхностей отвечают требованиям FDA, EC No. 1935/2004 и EC No. 10/2011.
  • Компактный размер позволяет использовать оборудование в условиях ограниченного пространства.
  • Отвечает требованиям фармацевтической, пищевой и химической отраслей промышленности.

Техническая документация:

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами