Автоматическая укладка
Для автоматической укладки проштампованных металлических панелей или других крупногабаритных деталей. Панели загружаются на транспортировочные рейки для подачи их на следующий этап производст…
В пластиковой промышленности много денег тратится на обслуживание и приобретение вакуумных насосов и прочего вакуумного оборудования. В химической промышленности вакуумные насосы часто перестают работать из-за негативного воздействия агрессивных химикатов, работа с которыми требует специальных, защищенных материалов. Компания Piab предлагает широкий ассортимент оборудования, отвечающего специфическим требованиям данной отрасли промышленности – скажем, разгрузка раскаленных текстурированных объектов и т.д. Оборудование Piab не оставляет следов и не содержит вещества, ослабляющие смачивание красящих пигментов.
Для автоматической укладки проштампованных металлических панелей или других крупногабаритных деталей. Панели загружаются на транспортировочные рейки для подачи их на следующий этап производст…
Устройство для автоматической раскомплектовки стоп листовых заготовок было разработано специально для подачи листового материала на полностью автоматические производственные линии. Листовые..…
После того как части пластика были сформированы в устройствах для литьевого формования, они, как правило, удаляются из пресс-формы с помощью пневматических присосок и вакуумным насосов, которые...<…></…>
Производители шин и резины используют вакуум для погрузки-разгрузки и формовки. Процесс формования шин включает использование вакуума, который помогает резине изнутри сформировать полость литейной.…
Использование робототехнических устройств для размещения продукции в картонные упаковки и транспортировка картонных упаковок, и изделий между различными рабочими станциями на упаковочно…
На различных предприятиях присутствуют сборочные приспособления, на которых используют чашечные присоски для удержания частей деталей во время сборки, формовки, резки и других машинных операций. Во…