Наполнение упаковок порошком и гранулами
При заполнении мешков и упаковок порошком и гранулами очень важны такие характеристики, как гигиеничность, безопасность для сотрудников и для транспортируемых продуктов.
В упаковочной промышленности задействовано огромное количество разнопланового оборудовании, выполняющего множество функций – от подъема упаковок с хрупким содержимым до паллетизации тяжелых коробок. Единственным требованиям к любому иду оборудования является высокая производительность. Компания Piab предлагает лучшие решения для упаковочной промышленности, отвечающие всем ее требованиям, все от маленьких присосок для упаковок и вакуумных конвейеров до эргономичного транспортного оборудования для паллетизации.
При заполнении мешков и упаковок порошком и гранулами очень важны такие характеристики, как гигиеничность, безопасность для сотрудников и для транспортируемых продуктов.
При подаче материалов на просеиватель, мельницу, блендер или весы необходимо гигиеничное и безопасное решение, исключающее повреждение грузов.
При транспортировке порошков и сыпучих материалов необходимо гигиеничное и безопасное решение, исключающее повреждение грузов.
Оборудование Vaculex® VL позволяет поднимать, поворачивать и добавлять бочки в штабель одним движением.
Вакуумные подъемники Vaculex® от Piab справляются со множеством различных грузов и они также зачастую способны поднимать несколько объектов одновременно.
Vaculex разработали специальные вакуумные подъемники для эргономичной транспортировки легких, тяжелых, маленьких и крупных посылок в зонах подбора и комплектовки.
Специалисты Piab разработали подъемное оборудование Vaculex® для паллетизации, повышающее производительность и снижающее риск получения травм на работе.
Независимо от материала, из которого созданы мешки, или их содержимого, мешки можно легко транспортировать при помощи эргономичных вакуумных подъемников Piab Vaculex®.
Vaculex® TP представляет собой оптимальное решение для сортировки коробок и ящиков между стеллажами, паллетами и конвейерами.
Тяжелые объекты нестандартного размера, например, бытовая техника, становится невесомой, используя подъемные решения Piab Vaculex®. Одного человека будет достаточно, чтобы выполнять подъем, переворот …
Данное оборудование создано для транспортировки материала из маленьких упаковок - таких, как пластиковые мешки и пакеты - во всасывающий трубопровод и на конвейер.
При транспортировке таблеток или хрупких материалов необходимо гигиеничное и безопасное решение, исключающее повреждение грузов.