Наполнение упаковок порошком и гранулами
При заполнении мешков и упаковок порошком и гранулами очень важны такие характеристики, как гигиеничность, безопасность для сотрудников и для транспортируемых продуктов.
Производители пищевых продуктов и напитков в своей работе учитывают множество факторов: постоянно высокое качество продукта, максимальная техническая готовность оборудования, оптимальное использование ресурсов, а также – что становится все важнее – способность оборудования отвечать все более узким, индивидуальным требованиям. Существует и ряд норм и стандартов в данной отрасли, которым необходимо следовать – например, нормы EU и FDA. Что касается материалов поверхностей, контактирующей с продуктами, то здесь важно наличие сертификатов АТЕХ, использование обнаруживаемого материала в присосках и многое другое. Piab предлагает широкий ассортимент продуктов, отлично подходящих для этой отрасли.
При заполнении мешков и упаковок порошком и гранулами очень важны такие характеристики, как гигиеничность, безопасность для сотрудников и для транспортируемых продуктов.
При подаче материалов на просеиватель, мельницу, блендер или весы необходимо гигиеничное и безопасное решение, исключающее повреждение грузов.
При транспортировке порошков и сыпучих материалов необходимо гигиеничное и безопасное решение, исключающее повреждение грузов.
Оборудование Vaculex® VL позволяет поднимать, поворачивать и добавлять бочки в штабель одним движением.
Вакуумные подъемники Vaculex® от Piab справляются со множеством различных грузов и они также зачастую способны поднимать несколько объектов одновременно.
Vaculex разработали специальные вакуумные подъемники для эргономичной транспортировки легких, тяжелых, маленьких и крупных посылок в зонах подбора и комплектовки.
Специалисты Piab разработали подъемное оборудование Vaculex® для паллетизации, повышающее производительность и снижающее риск получения травм на работе.
Независимо от материала, из которого созданы мешки, или их содержимого, мешки можно легко транспортировать при помощи эргономичных вакуумных подъемников Piab Vaculex®.
Вакуумная транспортировка дает превосходное решение для производителей, заинтересованных в повышении производительности и снижении объемов брака.
Данное оборудование создано для транспортировки материала из маленьких упаковок - таких, как пластиковые мешки и пакеты - во всасывающий трубопровод и на конвейер.
При транспортировке таблеток или хрупких материалов необходимо гигиеничное и безопасное решение, исключающее повреждение грузов.