Транспортировка авиационных грузов между паллетами и/или контейнерами
В результате мы получаем эрногомичные решения, способные повысить производительность и снизить риск получения травм на рабочем месте.
Ассортимент вакуумного оборудования Piab Vaculex®, основанный на вакуумной технологии, является лучшим в мире предложением подъемного оборудования. С 2005-го года Vaculex® поставляет аэропортам высококачественное оборудование, разработанное в Швеции. Наши эргономичные решения сократили большое число травм среди персонала, вызванных ручной транспортировкой багажа. Сегодня свыше 500 единиц техники Vaculex® BaggageLift используется более чем в 60 аэропортах по всему миру, что означает тысячи довольных пользователей, работающих с нашим оборудованием каждый день. Мы не только предлагаем полноценные подъемные решения, мы также обучаем людей и производим послепродажной обслуживание, обеспечивающее бесперебойную работу устройств Vaculex® BaggageLift.
Транспортировка багажа в аэропортах, как правило, представляет собой сочетание автоматического и ручного подъема грузов. Часто эти процессы обусловлены низкой допустимой высотой и ограничением рабочего пространства. Системы автоматической транспортировки багажа подбирают багаж у стойки регистрации, провозят его через сканеры системы безопасности и отправляют багаж к соответствующему вылету на конвейере или в специальном желобе. Там багаж подбирают сотрудники и загружают его в самолет с помощью открытых тележек или иного оборудования (ULD). Такая ручная транспортировка часто приводит к травмам и растяжением среди рабочих, что снижает скорость работы и увеличивает число вынужденных больничных отпусков.
Piab разрабатывает и внедряет оборудование Vaculex®, решающее проблему ручной погрузки багажа в аэропортах. В результате клиент получает эргономичное вакуумное подъемно-транспортное решение, способное повысить производительност и снизить риск получения травм работниками. Подъемники Piab Vaculex® отлично справляются с условиями ограничения высоты и пространства. Запатентованное оборудование с малой габаритной высотой Vaculex® является одним из примеров того, как Piab предлагает клиентам инновационные решения для самых сложных задач и условий.
В результате мы получаем эрногомичные решения, способные повысить производительность и снизить риск получения травм на рабочем месте.
Вакуумное подъемное оборудование Vaculex® для участков обработки проверяемого багажа позволяет поднимать и транспортировать багаж в условиях ограниченного пространства, поддерживая высокую производите…
Подъемные решения Vaculex® для транспортировки разработаны специально для быстрой работы и транспортировки практически всех типов багажа весом до 45 кг.
Vaculex BaggageLift представляет оптимальное решение для транспортировки багажа между каруселями или конвейерами и контейнерами АКЕ и/или открытыми тележками.