Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Транспортировка гранул и порошков

Сконфигурируйте собственное эффективное решение

 

Choose your model

*Piab follows the design guidelines from USDA.
Features Models 
  piFLOW®i  piFLOW®f  piFLOW®p
ATEX dust      
ATEX gas      
EC No 1935/2004      
FDA      
USDA*      
Steel ASTM 304       
Steel ASTM 316L      
Capacity < 4 tons/h       
Capacity < 15 tons/h      
Surface finish Ra <3.2    
Surface finish Ra <0.6       

 

 

Ваше решение сконфигурировано

Письменный отказ от ответственности

Все рекомендованные продукты и решения подлежат испытаниям в условиях эксплуатации для имитации фактических условий труда и проверки производительности, требований безопасности и прочих факторов, связанных с продукцией компании Piab. В сконфигурированном решении могут не учитываться некоторые переменные, способные оказать влияние на сконфигурированное решение. Компания Piab не несет никакой ответственности за какие-либо убытки, ущерб или оперативные вопросы, связанные с рекомендованными продуктами и решениями.

Выберите формат/систему

[Нет]


Выберите чертеж CAD по формату или системе

Формат
Система

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами