piCOMPACT® Полнофункциональный эжекторный блок
piCOMPACT® - это серия эжекторов со встроенными средствами управления, так называемых компактных или «полнофункциональных» эжекторных блоков.
Каждый блок представляет собой штабелируемую платформу, что позволяет установить несколько блоков на одном коллекторе и оснастить все блоки общими пневматическими и электрическими соединениями. При разработке piCOMPACT® специалисты Piab фокусировались на наиболее важных критериях для таких типов насосов – на надежности и скорости, а также на внедрении совершенно новых функций и характеристик. В итоге сочетание вышеупомянутых критериев с нашим ультрасовременным вакуумным двигателем на технологии COAX® позволило нам создать уникальный превосходный продукт. Работая при низком уровне давления подачи и максимально эффективно используя сжатый воздух, эжекторы COAX® снижают энергопотребление и повышают надежность и производительность системы.
- Конфигурируемый вакуумный эжектор, основанный на технологии COAX® со встроенными средствами управления, разработан специально для роботизированных транспортных систем.
- Конструкция, оптимизированная для высокой надежности, гибкости, мощного потока вакуума и быстрого времени цикла.
- Высокоскоростные клапаны с адаптивной ШИМ (Широтно-Импульсной Модуляцией) сокращают выработку тепла и повышают надежность.
- Функция энергосбережения (ES) с настраиваемым гистерезисом. Автоматический Мониторинг Состояния (АСМ) и Автоматическое Определение Уровня ES (ALD).
- Доступны аналоговый и цифровой выходы (M12, M8, D-sub).
- Дополнительные функции: Усиленная продувка (АВО), Автоматическая Продувка с Таймером (АТВО), Интеллектуальная Продувка (IBO) и Контроль Самослипания (SAC), который автоматически удаляет «нежелательное» слипание с помощью коротких мощных порывов воздуха.
- Опция (piCOMPACT®23) с передачей данных через международную стандартную систему IO-Link.
-
piCOMPACT®10X имеет смысл выбирать для маленьких вакуумных систем – таких, как удаление мелких пластиковых деталей из форм с помощью присосок и транспортировка электронных компонентов.
-
piCOMPACT®23 создан для средних и крупных вакуумных систем – таких, как паллетизация коробок и загрузка, сортировка, транспортировка и выгрузка всевозможных листовых материалов.