Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Усиленные присоски DURAFLEX® Friction

Присоски DURAFLEX®

Компания Piab предлагает уникальные вакуумные присоски повышенной прочности, созданные из DURAFLEX® - прочного, эластичного и износостойкого полиуретанового материала.

Вакуумные присоски обеспечивают невероятно высокое качество сцепления даже с неровными и необработанными поверхностями.

Уникальные присоски двойной прочности состоят из жесткой основы или мембраны и мягкой юбки. Такие присоски идеально подходят для работы в системах с риском микропротечки, которая может возникнуть из-за неплотного прилегания обычной присоски к поверхности. Вакуумные присоски повышенной прочности гарантируют и жесткость, и гибкость, когда необходим плотный контакт с неровной поверхностью – они работают с ящиками из гофрированного картона, деревом и текстурированным пластиком куда лучше, чем обыкновенные присоски. Уменьшение числа микропротечек поднимает уровень вакуума и улучшает показатель подъемной силы. Система, тем самым, может работать быстрее благодаря улучшенному сцеплению. Также минимизация протечек позволяет работать с насосами и генераторами меньшего размера или, в качестве альтернативы, с меньшим давлением подачи, что, в свою очередь, также уменьшает и уровень энергопотребления. Более того, менее интенсивный поток воздуха означает более низкий уровень шума.

Присоски DURAFLEX® Friction с улучшенным сцеплением на маслянистой поверхности.

Уникальные присоски DURAFLEX® созданы для работы с маслянистой поверхностью. Они производятся из полиуретана двойной прочности DURAFLEX®. Они отличаются более мягкой основой и более жесткой зеленой опорной частью, которая является фрикционной частью присоски. Фрикционная часть имеет особый рельефный узор, похожий на узор на зимних автомобильных шинах. Жесткая поверхность и острые края ребер и каналов обеспечивают максимальное сцепление на маслянистой поверхности. Присоски DURAFLEX® обеспечивают в 3-4 раза более качественное сцепление (поперечную силу) на маслянистой поверхности, чем обычные присоски без специального рельефного рисунка. Начальный износ положительно сказывается на сцеплении/поперечной силе присосок DURAFLEX®.

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами