Компания Piab обладает колоссальным опытом и отличается уникальной структурой и корпоративной культурой, которые способствуют созданию атмосферы инновации. С момента основания в 1951 году сотрудниками компании было создано великое множество продуктов в сфере вакуумных и измерительных технологий. Первым детищем Piab стал чертежный циркуль, значительно упростивший жизнь дизайнеров и чертежников. Даже название компании связано с точными науками – "Pi" в слове "Piab" обозначает «число Пи».
Затем сотрудники Piab начали разработку и производство серий инструментов для измерения силы растяжения. В конце 60-х был создано первое вакуумное устройство – пневматические вакуумные щипцы. Сегодня вакуумные технологии Piab пользуются спросом по всему миру.
Для перемещения по временной шкале используйте стрелки. Для получения более подробной информации кликните на изображение.
Первыми изделиями, произведенными сотрудниками компании Piab, стали чертежные циркули, которые имели сменные штанги, что позволяло с их помощью создавать окружности большого и малого диаметра. Именно так и появилось название компании – “Pi” (число Пи) и “AB” (обозначение предприятия).
Первое вакуумное устройство от Piab – “Pneucette” – было использовано как отсос оловянного припоя, а затем новинка применялась для транспортировки небольших грузов.
Устройство Piab Ejector 300 было использовано для транспортировки небольшого количества различных материалов и загрязнителей.
Первый многоступенчатый эжектор – APV 1000. Запатентованный вакуумный эжектор открыл новое направления для компании и заложил основы новой линейки продуктов.
Устройство Piab Industrial Suction Unit был использован, помимо прочего, для всасывания металлической стружки, ила и абразивного порошка.
Презентация вакуумного насоса Piab L63. Это устройство стало прародителем современных насосов Classic.
Создание малогабаритного вакуумного и легкого насоса Chip для интеграции с другим оборудованием.
Вакуумные присоски Piab предлагают простую, недорогую и, более того, надежную технологию перемещения всевозможных объектов и материалов.
Создание вакуумного насоса Piab H для лабораторного использования, способного работать с давлением 10 мбар.
Презентация вакуумных конвейеров Piab VC series для перемещения сыпучих и порошкообразных материалов.
Появление вакуумного насоса Piab XED с огромным количеством настроек и характеристик.
Создан вакуумный насос Piab Lab Vac, созданный специально для лабораторного использования.
Появление вакуумного насоса для полиграфической промышленности – Piab Graphic Air Pump.
Серия универсальных вакуумных насосов, пригодных для выполнения самых разных задач, получает название Classic.
Презентация вакуумного цилиндра Piab Vactivator с выдувным контроллером.
Вакуумный конвейер Piab C33 получил сертификат от Министерства Сельского Хозяйства США, которое отличается к продукции очень строгими гигиеническими стандартами для оборудования, созданного для производства фармацевтических, молочных или пищевых продуктов.
Начало производства вакуумных присосок DURAFLEX™, созданных из революционного полиуретанового материала.
Появление вакуумного насоса Piab P3010, основанный на новой технологии COAX®.
Технология COAX® - новый этап в развитии вакуумных технологий – прекрасно интегрируется в оборудование для машиностроения, оснащенное многоступенчатыми картриджами. Создание новейшей децентрализованной вакуумной системы позволило применять вакуум непосредственно на необходимых участках, что, в свою очередь, свело к минимуму потребление электроэнергии и потери мощности системы.
Создан AVM™5050 – ультрасовременный автоматический электропневматический управляющий модуль, подходящий для всех систем, в которых для транспортировки объектов используются вакуумные присоски.
Дальнейшее развитие вакуумных систем транспортировки порошкообразных и сыпучих веществ для фармацевтической и пищевой промышленности. Новые устройства с диаметров 21 и 56 сантиметров дополнили оборудование предыдущего поколения с диаметров 33 сантиметра.
Появление нового продукта – Piab VGS™3010 – оснащенного присосками DURAFLEX™, встроенные в запатентованный вакуумный картридж, работающий на основе технологии COAX®.
Новый вакуумный насос P2010, основанный на технологии COAX®, представляет собой многоступенчатый эжектор с минимальным энергопотреблением. Насос весит всего лишь 15 граммов, а его максимальный показатель давления подачи равен 1,8 бар.
Линейка вакуумных присосок DURAFLEX™ дополнена рядом новых присосок овальной формы. Они идеально подходят для перемещения длинных и узких объектов, а также для работы с поверхностями, где необходима максимальная подъемная сила.
Представлен компактный модульный вакуумный насос P3010 AVM с интегрированной технологией COAX® и системой Automatic Vacuum Management. Это устройство было создано для транспортировки объектов в системах, требующих максимально высокого уровня производительности, низкого уровня энергопотребления, гибкости и надежности.
Начато производство настраиваемого вакуумного палетизатора AVP, оснащенного самыми последними уникальными вакуумными технологиями от компании Piab.
Регулятор уровня LC30 – устройство для гибкой транспортировки с помощью вакуумных присосок. Регулировка уровня используется для настройки подъемных устройств, каждое из которых оснащено несколькими присосками.
Компания Piab представляет новую серию высокопроизводительных вакуумных транспортеров, которые идеально подходят для транспортировки разнообразных объектов в различных условиях при минимальном потреблении электроэнергии.
Будучи основанным на технологии COAX®, генератор вакуума Piab P6010 отличается малым размером, высокой производительностью и надежностью. Более того, такая встроенная система контроля, как PCC (Piab Круиз-контроль) или AVM™ (Система автоматического управления вакуумом), является ультрасовременным решением в мире вакуумных технологий.
Представлена ультрасовременная система транспортировки упаковок для упаковочной промышленности, включающая в себя мощный вакуумный насос с технологией COAX®, экономичную систему управления и прочные и долговечные вакуумные присоски.
Начало производства вакуумного насоса Vacustat-COAX®, способного экономить до 99 процентов воздуха при транспортировке таких объектов, как металлические листы, пластик и изделия из стекла.
Простой дизайн и долговечность и выносливость устройства Vactivator, равно как и низкий уровень энергопотребления, позволяют осуществлять быстрый и точный контроль транспортировки продукции в области полиграфической и упаковочной промышленности.
Чтобы дополнить и расширить линию продукции Vacuum Gripper System, компания Piab представляет две новые модели - VGS™2010 и VGS™5010. Разумеется, новинки также работают на основе технологии COAX® и оснащены вакуумными присосками DURAFLEX™.
Компактный и мощный, вакуумный транспортер C2100-64 осуществляет перемещение порошкообразных и сыпучих материалов в ограниченном пространстве и помещениях с низким потолком. Устройство отличается очень низким уровнем шума и высоким уровнем гигиеничности. Транспортер работает на основе многоступенчатой эжекторной технологии COAX®, потребляя меньше воздуха и электроэнергии, чем любой другой транспортер, работающий на сжатом воздухе.
Вакуумный насос P6040 с технологией COAX® на борту способен сократить расходы на электроэнергию более чем на 25 процентов по сравнению с другими аналогичными устройствами. Благодаря широким возможностям монтажа, широкому диапазону производительности и дополнительным функциям контроля, насос P6040 можно быстро и легко подстроить под любую работающую систему.
Насос P5010, оснащенный картриджной технологией COAX® и созданный для автоматических систем транспортировки, обеспечивает самый высокий уровень производительности в плане энергопотребления, что позволяет уменьшить парниковый эффект.
Вакуумные присоски DURAFLEX™ с повышенным контактным трением созданы для работы с маслянистой поверхностью. Они отличаются невероятной поперечной силой на маслянистых поверхностях, благодаря которой юбка присоски всегда имеет стабильный контакт с транспортируемым объектом. Использование таких присосок позволяет запускать систему не более высокой скорости и, как следствие, увеличивать производительность.
Однокорпусный транспортер Unibody UC создан для фармацевтической промышленности. Устройство имеет самую полную сопроводительную документацию, в которой также находятся документы о прохождении внутренних тестов и проверки на качество упаковки (IQ, QQ). Транспортер сделан из материала, который имеет собственный индивидуальный номер, что является одним из требований фармацевтической индустрии. Unibody имеет цилиндрическую форму и гладкую поверхность, что уменьшает количество остаточного материала, скапливающегося в устройстве. Таким образом, на очистку транспортера требуется куда меньше времени.
Модульные системы автоматизации Piab (Modular Automation Tooling) позволяют быстро настраивать регулируемые захваты и аппаратные средства под индивидуальные требования и запросы. Модульные системы Piab предлагают гибкие настройки и регулировки в сочетании с жесткостью и прочностью и могут быть использованы для производства рабочих органов роботов, эргономических или аппаратных инструментов для любого типа автоматического оборудования.
VGS™3040 является децентрализованной системой, которая при соответствующей настройке способна использовать все оптимизирующие работу функции. Например, технология Atmospheric Quick Release, обратный клапан продувки и технология энергосбережения Energy Saving. Также VGS™3040 способна использовать сразу несколько вышеозначенных функций одновременно. Система VGS™3040 имеет все те же преимущества, что и другие устройства этой серии. Кроме того, VGS™3040 является мировым лидером благодаря рекордно низкому уровню энергопотребления при транспортировке таких объектов, как металлические листы и пластик, а также благодаря великолепно реализованной функции быстрого отключения.
Представлены малогабаритные легкие линейные эжекторы piINLINE®, работающие на основе технологии COAX®. Кроме того, будучи единственным линейным вакуумным генератором, основанном нм многоступенчатом эжекторе, piINLINE® находится в очереди на получение патента на уникальную технологию. Такой генератор можно установить непосредственно на шланг вблизи точки всасывания. Эжекторы piINLINE® показывают куда более выдающуюся производительность, но при этом потребляют на 40-50 процентов электроэнергии меньше, чем одноступенчатые эжекторы аналогичного размера. Такие генераторы прекрасно подходят для использования в электронных/полупроводниковых подъемно-транспортных системах, специализированном упаковочном оборудовании, автоматическом литье под давлением и загрузке/выгрузке оборудования по обработке металла (гибка, перфорация, лазерная резка).
piGRIP® является уникальной модульной вакуумной присоской с индивидуальными параметрами контакта с поверхностью, подъема и компенсации различий в высоте. С помощью piGRIP® можно поднимать любое оборудование и любые материалы. Эта вакуумная присоска оснащается пятью различными типами юбок для более точного подбора жесткости/мягкости и уплотняющей способности. В сочетании с жесткой и твердой мембраной, вакуумные присоски piGRIP® имеют достаточную устойчивость для работы с более высокой скоростью, к которой обычные вакуумные присоски не пригодны. Материалы, соответствующие требованиям Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, доступны для пищевой промышленности. Присоски выполнены из материала, стопроцентно пригодного к вторичной переработке. В отличие от поливинилхлорида, из которого изготавливают обычные присоски, материал изделий от Piab не только экологически чистый, но и экономически выгодный.
Компания Piab запускает продажу систем piCOMPACT10 – первые эжекторные системы, основанные на технологии COAX® и устанавливаемые непосредственно на трубопровод. Продукции линии piCOMPACT10 идеально подходят для подъемно-транспортных процедур, в которых необходима идеально точная транспортировка малогабаритных объектов. Как правило, такое оборудование находит применение в следующих областях: электроника, полупроводники, пластиковые и металлические изделия, медицинская промышленность.
piCLASSIC является усовершенствованным вакуумным насосом от компании Piab, работающий на технологии COAX®. Это устройство является универсальным и подходит для широкого спектра операций, несмотря на малые размеры и вес. Модернизированный насос значительно превосходит по характеристикам аналоги такого же размера. Благодаря мощному начальному потоку отсутствует необходимость в дорогих вакуумных баках и клапанах, которые обычно необходимы в оборудовании, работающем на высокой скорости и включающем в себя лопастные насосы. Для насоса piCLASSIC источником энергии является сжатый воздух, поэтому его можно быстро включать и выключать и, в случае периодической потребности в вакууме, сэкономить большое количество электроэнергии.
piFLOW® - это вакуумный транспортер, широко применяемый в общей промышленности и, реже, в химической промышленности. PiFLOW® отличается впечатляющей пропускной способностью при малой опорной поверхности. Этот транспортер часто используется в качестве альтернативы аналогичному механическому оборудованию в случаях, когда есть необходимость в беспылевой транспортировке и низких требованиях к техническому обслуживанию. Другим преимуществом является наличие технологии COAX®, которая является самой энергоэффективной технологией производства вакуума.
piLEAN™ - система уменьшения отходов. Безусловно, piLEAN™ является лучшей системой для повышения производительности и эффективности оборудования, сочетающей предельно простой дизайн и ультрасовременные технологии. Система piLEAN™ представляет собой идеальную комбинацию вакуумных присосок, насосов и функций контроля, основанных на индивидуальных особенностях вашего оборудования.
piSAVE optimize – an optimized energy saving product for air-driven vacuum pumps/ejectors in virtually any type of vacuum application. piSAVE optimize automatically adjusts the pumps supplied pressure based on the application. Only the amount of compressed air required will be used without sacrificing speed or performance.
piLEAN™ - система уменьшения отходов. Безусловно, piLEAN™ является лучшей системой для повышения производительности и эффективности оборудования, сочетающей предельно простой дизайн и ультрасовременные технологии. Система piLEAN™ представляет собой идеальную комбинацию вакуумных присосок, насосов и функций контроля, основанных на индивидуальных особенностях вашего оборудования.
piGRAB – очень точный и аккуратный механизм захвата, который основан на вакууме и является лучшей альтернативой механическим системам захвата. Поскольку здесь усилие захвата и зажима основано на вакууме, оно мягче и безопаснее усилия пневматического захвата. Важным преимуществом данного устройства является возможность захвата и транспортировки чувствительных и хрупких предметов (яйца, стекло и т.д.) без риска повреждения из-за чрезмерной силы хвата.
Легковесное устройство piCHIP представляет собой малогабаритный вакуумный насос, оптимизированный для интеграции в оборудование. Его можно легко и быстро смонтировать на поверхности из различных материалов. Учитывая практически нулевой уровень шума, piCHIP идеально подходит для работы в помещениях. Продукт piCHIP является оптимальным решением для вакуумных систем в медицинской и электронной промышленности.
piSECURE представляет собой децентрализованный вакуумный насос для герметичных систем с высокими требованиями безопасности на случай перебоя питания или непредвиденной остановки работы системы. Функция безопасности основана на отдельном вакуумном невозвратном (обратном) клапане с дополнительным уплотнением. piSECURE может успешно применяться в роботизированных системах по транспортировке ценных герметичных грузов, где цена каждого падения очень высока – например, в системах по транспортировке фигурного стекла и листов металла в процессе сборки корпуса и общей сборки автомобиля.
Мы расширили линию вакуумных насосов для вакуумных конвейеров piPREMIUM. Теперь пользователям доступно оборудование бо́льшего размера, необходимое для транспортировки порошков и гранул на бо́льшие расстояния. Насосы piPREMIUM в сочетании с вакуумными конвейерами piFLOW®p превосходно отвечают всем требованиям пищевой и фармацевтической промышленности.
piCOMPACT® - это семейство эжекторов со встроенными элементами управления. Такие устройства еще называют эжекторными блоками типа «все в одном». Это штабелируемая платформа с возможность монтажа нескольких устройств на один коллектор и подключения их всех к общим пневматическим и электрическим соединениям. Работая с низким уровнем давления подачи и максимально используя сжатый воздух, эжекторы COAX® сокращают энергопотребление для производителя, увеличивая при этом производительность и надежность.
Value Line® – Good performance at a value price. Данное оборудование идеально подходит для стандартных систем, где требования к скорости и специфике поверхности груза сравнительно мягкие – например, на производстве картонных упаковок и коробок. Другими примерами применения нового оборудования могут служить: разгрузка/выгрузка и сортировка листов металла в формовочных машинах (лазерная резка, гидроабразивная резка, перфорирование), а также для извлечения элементов из пресс-форм.
piFLOW®t – Данный конвейер представляет собой ультрасовременную технологию, предназначенную для транспортировки таблеток или хрупких грузов в пищевой, нутрицевтической или фармацевтической промышленности. Наши высококлассные конвейеры имеют корпус из нержавеющей стали (ASTM 316L) и соответствуют строгим гигиеническим требованиям FDA. Конвейеры Piab имеют сертификат АТЕХ Dust.
Главным в безопасной транспортировке таблеток является скорость. Во избежание повреждения таблеток в течение всей транспортировки крайне важно поддерживать контролируемую низкую скорость. Инновационная технология piGENTLE® была разработана для обеспечения низкой и постоянной скорости транспортировки таблеток, вне зависимости от числа таблеток в трубопроводе. Размер, форма и вес капсул и таблеток не имеют никакого значения.
Выходя на рынок коммуникации интеллектуальных датчиков и приводов, Piab с гордостью представляет опцию, позволяющую включить стандартную технологию ввода-вывода (IO) в универсальную эжекторную платформу Premium-класса piCOMPACT®23. В качестве дополнительной функции предложения стандартная коммуникационная технология IO-Link, которую можно использовать с любым типом промышленной шины. С ней пользователи могут подключать друг к другу различные системы оборудования на предприятии.
Компания Piab совершила приобретение компании Kenos, расположенной в Италии и являющейся лидером в области производства вакуумных захватов большой площади. Kenos разрабатывает и производит системы захвата для самых разных отраслей и задач – упаковка, дерево, пищевые продукты и т.д.
piINLINE®plus и piSTAMP представляют собой компактные легкие децентрализованные вакуумные эжекторы, использующие запатентованную технологиюCOAX®. Некоторые из этих невероятно легких децентрализованных вакуумных генераторов с компактным корпусом оснащаются встроенным механизмом отключения. Эжекторы можно монтировать прямо на шланг, вплотную к присоски или точке всасывания.
Компания Piab приобрела шведскую компанию Vaculex, ведущего производителя подъемного оборудования на основе вакуумных технологий. На протяжении 30 лет Vaculex разрабатывает, производит и продает эргономичные подъемные системы различного назначения, например для обработки багажа и упаковки, а также для нужд в области распределения и логистики.
В целях обеспечения более безопасной рабочей среды на фармацевтическом и пищевом производстве в популярные конвейеры Piab piFLOW®p была добавлена функциональность Wet-In-Place (WIP, "увлажнение на месте").
Компания Piab приобретает SAS Automation - американского лидера в области разработки и производства механических захватов и систем оборудования для манипуляторов роботов. Дополняя и расширяя текущий ассортимент Piab, оборудование SAS Automation приближает шведскую компанию к завоеванию статуса универсального поставщика захватов, у которого можно приобрести абсолютно все необходимое.
Компания Piab приобретает FEBA Automation - разработчика и производителя роботизированных захватов для промышленных клиентов, базирующегося в Германии.
Piab с гордостью представляет piCOBOT®, вакуумный инструмент-рабочий орган (EOAT) с оригинальным оснащением, разработанный специально для рынка коботов. Оснащенный фирменной вакуумной технологией компании, улучшающей эффективность, производительность и рабочую среды, piCOBOT® предлагает расширения типа «plug-and-play» с промышленной сертификацией для новейших коллаборативных роботов, так называемых коботов.
Интеллектуальный, еще более энергоффективный и тихий, обеспеченный эргономичной конструкцией, работающий на основе тех же физических принципов, что и все вакуумные подъемники, piLIFT® SMART Piab представляет собой коренной сдвиг, будучи первым вакуумным подъемником эпохи четвертой промышленной революции на рынке.
Piab представляет piCOMPACT®23 следующего поколения, включающий в себя новые SMART-функции. piCOMPACT®23 SMART является платформой вакуумного генератора Piab с поддержкой подключения IO-Link. Новый, компактный, универсальный SMART-эжектор может эксплуатироваться через стандартный ввод/вывод 24 В или IO-Link и готов встретить будущее. Ранее предлагавшаяся в качестве дополнительной функции IO-Link теперь включается в качестве стандартной. Универсальная технология связи ввода/вывода (IO), IO-Link обеспечивает связь от точки к точке между датчиками и приводами. Она может применяться с любым типом промышленной шины, что позволяет пользователям легко связывать воедино различные системы в пределах одной площадки.
piSOFTGRIP®, разработанное прежде всего для нужд пищевой промышленности. Применение вакуумных технологий позволяет использовать данное устройство для захвата хрупких и легких предметов, а также предметов, имеющих нестандартную форму и/или поверхность. Захват подходит для операций по извлечению из бункера объектов неправильной формы, например, небольших игрушек.
Первый в мире самооптимизирующийся вакуумный конвейер piFLOW®p SMART предназначен главным образом для тех направлений промышленности, которые работают с различными типами материалов и где могут быть необходимы частые изменения. Поэтому он идеально подходит для пищевой и фармацевтической промышленностей, при применении в которых его потенциал перехода проявляется в полную силу, позволяя значительно экономить время и финансовые средства. С каждым новым циклом транспортировки piFLOW®p SMART все больше оправдывает свое название, ведь для автоматической настройки процесса в нем используется машинное обучение, формируя, путем конфигурации и оптимизации подачи материалов их бесперебойный поток на правильной скорости.