KHZ 20-10D-A传感器气缸 - 1
订货号: 0213112
7 种类

KHZ 20-10D-A传感器气缸

登录或创建账户以访问我们的所有内容和功能!

种类

  • KHZ 12-10D-A传感器气缸
    0213111
  • KHZ 20-10D-A传感器气缸
    0213112
  • KHZ 20-20D-A传感器气缸
    0213113
  • KHZ 20-30D-A传感器气缸
    0213114
  • KHZ 32-10D-A传感器气缸
    0213115
  • KHZ 32-20D-A传感器气缸
    0213116
  • KHZ 32-30D-A传感器气缸
    0213117

特性

  • 适用于施加侧压场合的气缸。
  • 可提供单行程和双行程油缸。
  • 可带或不带传感器功能。
  • *可选传感器:RRK-93、RRK-93-TP、RRK-M9P或RRK-M9P-TP
  • 要求 - 最大气压为87 psi (6 bar)。
  • 要求 - 过滤过的干燥空气。