Compression Pad (C-Pad) gripper - 1
アイテム番号: CPG

Compression Pad (C-Pad) gripper

革新的なバッテリー製造用グリッパーにより、Cパッドを安全かつ滑らかに、シワや傷を付けずに搬送できるため、設備投資を抑えながら高品質な生産を実現します。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

特徴

  • シワや吸着痕のない搬送を実現。弊社のグリッパーは、Cパッドをやさしく、かつ確実に保持し、搬送時のシワや吸着痕の発生を防ぐことでロス削減に貢献します。
  • グリッピングとライナー剥離の機能を一体化したツールにより、設備投資や設置スペースを削減し、搬送工程の効率化を実現します。
  • また、エネルギー効率に優れ、高速応答を実現するCOAX三段エジェクターを搭載し、搬送効率の最適化をサポートします。