Suitable for handling large and heavy sheets, such as glass and metal, with a flat or slightly concave surface. Friction pattern increases safety and capability to handle tilted or standing glass/metal sheets. Double lip design increases safety against over-load or tear on the outer lip. Auxiliary port, suitable for vacuum sensing or efficient blow-off/release.
Saber mais
Esta atividade requer login
Favor entrar ou regustrar-se para obter todos os benefício da piab.com
Use nosso guia para obter recomendações ou deixe seus dados e entraremos em contato!
Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: