Geral
Aplicação
Folha de metal oleosa
Characteristics
Folha de metal oleosa
Material
Poliuretano (PU)
Suction cup model
BFFT120 Dry metal sheet
Specification
Dry metal sheet
Movement, vertical max.
26 mm
Raio de curvatura mínimo
75 mm
Suction cup model
BFFT120 Oily metal sheet
Specification
Oily metal sheet
Altura 2 (Actuated)
39 mm
Diâmetro Externo, atuada
124 mm
Performance - capacidade de carga
BFFT120 Dry metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
BFFT120 Oily metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
Material
Temperatura
10 - 50 °C
10 - 50 °C
10 - 50 °C
Dureza
60 °Shore A
60 °Shore A
30 °Shore A
Ácidos concentrados
+
+
+
Resistência ao desgaste
+++
+++
+++
Tempo & Ozônio
+++
+++
+++
Desenhos dimensionais
Esta atividade requer login
Favor entrar ou regustrar-se para obter todos os benefício da piab.com
Valores da folha de dados foram testados em:
- Temperatura ambiente: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- Atmosfera padrão: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Umidade relativa: 0-100%
- Qualidade de ar comprimido: DIN ISO 8573-1 class 4