73 N
157 N
215 N
DURAFLEX® suction cups have been developed to meet the strict demands of the automotive industry. A typical application is the feeding of sheet metal into a press tool. The slightly curved shape and internal cleats provide a good grip and the strengthened lip extends the life of the cup considerably. Also available in oval shape for oblong objects.
Saber maisUse nosso guia para obter recomendações ou deixe seus dados e entraremos em contato!
Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: