Ir para conteúdo

Ajude-me a escolher
Número do item: 0212799 10 VARIANTES

Ventosa OBF40X80P Poliuretano 60, 3/8" NPT fêmea

Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes. Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can withstand high shear forces, typically 2–4 times more than corresponding conventional suction cups. The OBF-P design is suitable for oblong objects with domed and flat surfaces, such as those encountered with body parts in the automotive industry. Can handle objects with height differences. DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.

Saber mais

VARIANTES

Show all (10)

Características

Show all (7)

Não tem certeza do que necessita?

Use nosso guia para obter recomendações ou deixe seus dados e entraremos em contato!

0

Choose your language

Não é possível comparar

Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos:

Envie-nos seu feedback
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.