Milhares de ventosas estão prontas para melhorar a sua máquina. A piGRIP® é um conceito exclusivo de ventosa configurável com peças individualmente otimizadas para preensão, levantamento e compensação de altura. Além disso, uma grande seleção de conexões a torna pronta para se ajustar a novas máquinas e fácil para “retrofit” em ventosas existentes. As conexões disponíveis são com rosca e por pressão. A piGRIP® tem foles dobrados firmes e estáveis de 1–, 3– e 6–, permitindo velocidades de máquina mais rápidas e design de parede fina, o que as torna mais rápidas para comprimir usando menos força e energia. Sem esquecer da resistência do material que aumenta a capacidade de levantamento entre 30 e 50% em relação a ventosas convencionais similares. Um disco de filtro de baixo mícron dentro dos foles está disponível para reter poeira e partículas para aumentar a confiabilidade do sistema. Um filtro de malha está disponível na conexão. Obtenha uma aderência excelente em quase tudo com o lábio correto para a aplicação. Uma seleção de lábios padrão de borda de 60° a lábios macios, extremamente flexíveis, em borda 30°. Lábios de bolsa personalizados para manusear sacos e bolsas também estão disponíveis. Até mesmo os lábios de espuma para objetos que são difíceis de segurar com ventosas tradicionais.
Saber mais0
Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: