Configure your piFLOW®p - 1
Número do item: Configure your piFLOW®p

Configure your piFLOW®p

Nossos transportadores premium são projetados com um corpo de aço inoxidável (ASTM 316L) e atendem às exigências higiênicas muito rigorosas da FDA. Os transportadores Piab são certificados para Poeira e Gás ATEX.As aplicações típicas incluem transferência de pós e grânulos, ou form-fill-seal, ou carregamento e descarregamento de big bags, enchimento e esvaziamento de tambores/sacos, ou enchimento de moinho/peneira/misturador/liquidificador, ou transferência de comprimidos/produtos frágeis, ou aplicações em atmosferas explosivas, ou aplicações higiênicas, ou aplicações compactas.

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • Um transportador a vácuo de aço inox premium, projetado para atender aos requisitos de aplicações exigentes para as indústrias química, alimentícia e farmacêutica.
  • Nossa tecnologia COAX®, a maneira mais eficiente em termos de energia para produzir vácuo, é usada na bomba.
  • O material em contato com o produto transportado está em conformidade com a FDA, EC N° 1935/2004 e EC N° 10/2011.
  • Certificado ATEX Poeira, ATEX Poeira e Gás.
  • Qualidade do aço ASTM 316L (aço inoxidável, resistente a ácidos), polido mecanicamente.
  • Projetado de acordo com as diretrizes da USDA.
  • Filtro e vedações antiestáticos estão disponíveis.
  • Limpeza automática do filtro.
  • Design higiênico, simplificando a manutenção e a limpeza.
  • Instalação delicada e fácil de usar.
  • Alto rendimento ocupando pouco espaço.
  • Ampla faixa de capacidade de 2 a 56 litros por ciclo de transporte (até 15 toneladas por hora).