To optimize, upgrade or complete a conveyor, Piab offers also the vacuum pumps/generators as a stand alone.
Saber maisPressão de alimentação | Consumo de ar | Fluxo de vácuo (Nl/s) a diferentes níveis de vácuo (-kPa) | Vácuo max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 40 | 157 | 87 | 61 | 38 | 26 | 12,8 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 48 | 167 | 98 | 70 | 45 | 27 | 19,8 | 11,2 | 5,8 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 56 | 170 | 106 | 83 | 54 | 29 | 19,2 | 16 | 11,2 | 0 | 0 | 75 |
Pressão de alimentação | Consumo de ar | Tempo de evacuação (s/l) para alcançar diferentes níveis de vácuo (-kPa) | Vácuo max | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
0,5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
0,6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Esta atividade requer login
Favor entrar ou regustrar-se para obter todos os benefício da piab.com
Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: