O piFLOW®p SMART é um sistema autônomo com software de aprendizado de máquina e algoritmos sofisticados que executam a aplicação para atingir a capacidade máxima para o material transportado. Para alcançar a capacidade máxima do material, uma unidade de ar de transporte está integrada ao sistema. Se houver uma elevação vertical superior a 8 metros na tubulação de transporte, a Piab oferece uma unidade de esvaziamento de tubulação para evitar o bloqueio da tubulação. Todas as funções de transporte a vácuo são controladas pela unidade de controle elétrico ECU-15S e seu software.
Saber maisO piFLOW®p SMART é um sistema autônomo com software de aprendizado de máquina e algoritmos sofisticados que executam a aplicação para atingir a capacidade máxima para o material transportado. Para alcançar a capacidade máxima do material, uma unidade de ar de transporte está integrada ao sistema. Se houver uma elevação vertical superior a 8 metros na tubulação de transporte, a Piab oferece uma unidade de esvaziamento de tubulação para evitar o bloqueio da tubulação. Todas as funções de transporte a vácuo são controladas pela unidade de controle elétrico ECU-15S e seu software.
Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: