Nossa peso-pena! Provavelmente a garra para cobot mais leve do mundo. Com apenas 270 g, ela levanta até 5 kg e pode ser equipada de maneira flexível com várias unidades de sucção. Seu ejetor de vácuo COAX® integrado é extremamente eficiente em termos de energia, o que proporciona uma retenção rápida e segura. Com a MCG, os clientes podem maximizar a capacidade de carga até mesmo dos menores cobots, o que reduz os custos de investimento. A MCG é a essência do design leve, modular e flexível com uma pega forte, mas eficiente em termos de energia em todo e qualquer produto.
Saber mais Solicitar cotaçãoNossa peso-pena! Provavelmente a garra para cobot mais leve do mundo. Com apenas 270 g, ela levanta até 5 kg e pode ser equipada de maneira flexível com várias unidades de sucção. Seu ejetor de vácuo COAX® integrado é extremamente eficiente em termos de energia, o que proporciona uma retenção rápida e segura. Com a MCG, os clientes podem maximizar a capacidade de carga até mesmo dos menores cobots, o que reduz os custos de investimento. A MCG é a essência do design leve, modular e flexível com uma pega forte, mas eficiente em termos de energia em todo e qualquer produto.
0
Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: