Ir para conteúdo
As ventosas para chapas metálicas DURAFLEX® da Piab desempenham um papel importante no sistema “pick-and-place” da Gruppo Esea para um fabricante líder de baterias automotivas.
Usando garras de espuma Kenos® KVG120 da Piab, o Dromont Group projetou um sistema “pick-and-place” bem-sucedido para uma linha de produção de tintas em uma grande empresa química do Reino Unido.
A Bayer Hungaria Kft. desfruta os benefícios da solução automatizada da Piab para o transporte de pó de revestimento de sementes de milho. A implementação dos transportadores piFLOW®f da Piab reduziu completamente a necessidade de manuseio manual.
A garra de espuma a vácuo Kenos® KVGL da Piab melhorou o ciclo operacional de robôs de fim de linha em 35% para a empresa espanhola Steelgran Componentes S.A.
A MAXPRO conseguiu grandes vantagens no manuseio de sacos com a garra robótica KVGL Kenos® da Piab...
Usando as séries KVG e KVGL de garras robóticas Kenos® da Piab, a Eklego projetou e fabricou um sistema de última geração...
As ventosas BX feitas de Duraflex® de dupla resistência, combinadas com a com tecnologia de geração de vácuo COAX® da Piab, permitiram que a Tradicional Panadera paletizasse diferentes formatos de embalagens com apenas uma garra.
Usando as garras Kenos® KVG da Piab, a Officina Meccanica Sestese SpA projetou e fabricou uma máquina de embalagem de fim de linha instalada em uma importante empresa no sudeste da Europa, um fabricante de componentes para a indústria de móveis.
As cápsulas e grãos de café das torrefadoras da Minges são preenchidas de forma descomplicada graças a piFLOW®f da Piab…
Com o uso das ventosas B52XP da Piab e a bomba piCOMPACT23 SMART, a Cob-Solution desenvolveu e construiu um sistema para realizar a coleta e abertura de caixas de papelão na Rao Farmaceutici, uma farmácia veterinária da Sicília que está investindo em comércio eletrônico e na venda por toda a Europa.
With a maximum payload of one kilogram for the Wyzo sidebot, the weight of the gripper is critical. Therefor Piab's featherweight Mini Cobot gripper (MCG) at 270 gr, fits perfectly.
Uma solução única e inteligente que automatiza a intralogística e o manuseio de materiais desde a entrada até os itens prontos e entregues nas linhas de produção individuais foi criada...
0
Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: