Ir para conteúdo

Ajude-me a escolher
Número do item: 0104724 16 VARIANTES

Ventosa F75P Poliuretano 30/60

Suitable for flat and rough surfaces. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the cup. The suction cup has good stability and very little movement. Also suitable when the lifting force is parallel to the surface as the cleats increase friction. DURAFLEX® are suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material is mark-free.

Saber mais

VARIANTES

Show all (16)

Características

Não tem certeza do que necessita?

Use nosso guia para obter recomendações ou deixe seus dados e entraremos em contato!

0

Choose your language

Não é possível comparar

Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos:

Envie-nos seu feedback
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.