20 N
40 N
50 N
The material used is food grade silicone material. It is free from colour pigments, approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004.(FDA approved). The cup is soft and pliable and can operate at a wide temperature range.
Saber mais
Esta atividade requer login
Favor entrar ou regustrar-se para obter todos os benefício da piab.com
Use nosso guia para obter recomendações ou deixe seus dados e entraremos em contato!
Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: