Ir para conteúdo
A Sapho agora pode paletizar 9 sacos por minuto em vez de 6 com o sistema antigo. Além disso, o processo agora é executado suavidade e sem danificar os sacos.
O cliente agora é capaz de trabalhar com uma grande variedade de tamanhos de caixa e pesos.
We observed during the tests that piFLOW®t with piGENTLE® gave outstanding results.
As ventosas DCF da Piab liberaram as peças muito mais rápido em comparação às ventosas concorrentes, permitindo aumentar a velocidade da prensa de 10 SPM para 13 SPM.
Trocando para o nosso ejetor de vácuo piCOMPACT®, o cliente reduziu o esforço de instalação, poupando tempo. Além disso, o risco de erros de montagem foi reduzido.
A vitória aconteceu porque fomos capazes de verificar todos os itens que o cliente precisava. Uma vez que a introdução do sistema bipartido foi proposta, o cliente estava de acordo.
As ventosas de fricção da Piab estampam quase 700.000 peças a mais
O cliente optou pela solução da Piab porque fomos capazes de conseguir enchimento quase isento de poeira do agente de secagem usando o transportador a vácuo piFLOW®t com pré-separador.
O cliente está entusiasmado com a solução da Piab. Através do uso do transportador de comprimidos piFLOW®t, os comprimidos podem ser transportados de forma mais favorável ao produto, resultando em uma redução considerável de sucata.
O cliente disse que, agora, eles têm margens melhores para sua meta de produção e conseguem fazer o robô funcionar o mais rápido possível.
O processo agora é automatizado e devido ao menor tempo de inatividade para a limpeza, o cliente alcança um aumento de 30% da capacidade.
Mostramos que a Piab foi adequada para o processo do FDA e também capaz de fornecer maior suporte ao cliente; dos testes realizados internamente pelo representante ao suporte interno e capacitação fornecidos pela equipe de engenharia da aplicação, para o empenho da equipe de vendas de modo a garantir a encomenda
Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: