Light weight and small sized vacuum ejectors with integrated push-in fittings. One is made with a T-design that will allow exhaust air to be piped away. The other one is a typical inline design. The T-design is also suitable for clean-room environments. Even though it is in our Value Line®, the ejectors will still show approximately 30% energy saving compared to a similar 0.7 mm competitor ejector. The products are available globally with off-the-shelf deliveries.
Saber maisPressão de alimentação | Consumo de ar | Fluxo de vácuo (Nl/s) a diferentes níveis de vácuo (-kPa) | Vácuo max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,32 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Pressão de alimentação | Consumo de ar | Tempo de evacuação (s/l) para alcançar diferentes níveis de vácuo (-kPa) | Vácuo max | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,32 | 0,36 | 0,77 | 1,14 | 1,81 | 2,61 | 3,94 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Esta atividade requer login
Favor entrar ou regustrar-se para obter todos os benefício da piab.com
Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: