piINLINE® are small light-weight inline ejectors that use the patented COAX® technology inside. They can be mounted directly on a hose close to the suction cup (or point of suction). Piab’s piINLINE® ejector program offers much better performance with at least 40-50% lower energy consumption compared to competing inline single-stage ejectors in corresponding sizes. Inline vacuum generators are especially common in electronic/semiconductor pick-and-place applications, dedicated packaging equipment, injection-molding automation and unloading/loading metal forming machines (bending, punching and laser-cutting).
Saber maisPressão de alimentação | Consumo de ar | Fluxo de vácuo (Nl/s) a diferentes níveis de vácuo (-kPa) | Vácuo max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 1,75 | 3,1 | 2,5 | 1,9 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,35 | 0 | 0 | 75 |
Pressão de alimentação | Consumo de ar | Tempo de evacuação (s/l) para alcançar diferentes níveis de vácuo (-kPa) | Vácuo max | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 1,75 | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,25 | 0,4 | 0,59 | 0,82 | 0 | 0 | 75 |
Esta atividade requer login
Favor entrar ou regustrar-se para obter todos os benefício da piab.com
Use nosso guia para obter recomendações ou deixe seus dados e entraremos em contato!
Produtos diferentes não podem ser comparados. Você deseja remover todos os produtos: