Feedback

Choose your language

Close

AZ tablet press2

Transporte a vácuo automatizado com restrições de altura no mercado farmacêutico

Histórico

A A&Z Pharmaceutical Inc. desenvolve, fabrica e fornece produtos farmacêuticos de alta qualidade sem prescrição médica e suplementos nutricionais. A empresa está localizada em Long Island, Nova York, EUA. Com este cliente a PIAB envolveu-se em ambos os produtos finais relacionados a pó farmacêutico e comprimidos. As aplicações foram alimentar misturadores, fresadoras, prensas de comprimidos e máquinas de vedação do tipo preenchimento e forma.  As aplicações são a produção em alto volume com baixa mudança. A A&Z Pharmaceutical estava reformando e ampliando seu espaço de produção e estava procurando por uma solução de transporte para mover pós farmacêuticos rapidamente e eficientemente em suas diversas etapas do processo de produção. O espaço e a altura vertical foram as limitações principais. Outros critérios importantes foram o ambiente de trabalho (reduzir/eliminar a operação manual, minimizar a poeira e o ruído), confiabilidade e fácil manutenção. A A&Z também queria uma solução de transporte padronizada para as etapas diferentes do processo de produção. 

Solução

A Piab executou vários testes em sua instalação de teste Hingham para verificar as capacidades e propriedades de segregação, com resultados positivos. Além disso, a A&Z executou um teste de 30 dias em suas instalações de produção para confirmar os resultados do teste de laboratório.

  • (2) piFLOW® premium com bomba de tamanho 400 com unidade de controle para alimentação do misturador
  • (4) piFLOW® premium com bomba de tamanho 200 com unidade de controle para alimentação da fresadora
  • (3) piFLOW® premium com bomba de tamanho 200 com unidade de controle para alimentação da prensa de comprimidos
  • (2) piFLOW® premium com bomba de tamanho 100 com unidade de controle para alimentação da máquina de vedação do tipo preenchimento e forma,
  • Incluindo vários acessórios, tais como lanças de alimentação, peças de transição e controles.

Resultado

A Piab entregou a solução de transporte a vácuo automatizada necessária que poderia ser instalada e operada sob as restrições de espaço e elevação vertical. A solução foi bem menos fisicamente cansativa do que as soluções utilizadas anteriormente, que em combinação com níveis de poeira e resíduos extremamente reduzidos contribuíram para um melhor ambiente de trabalho para os operadores da A&Z. Maior confiabilidade e necessidade de manutenção reduzida também contribuíram para a conclusão final de compra da solução de transporte a vácuo da Piab.


Produtos relacionados

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos