Feedback

Choose your language

Close

transportador de comprimidos piFLOW®t

Forte redução na quebra (lasqueamento) de comprimidos usando nosso transportador de comprimidos piFLOW®t com pré-separador

Histórico

Uma grande empresa alemã na indústria farmacêutica estava tendo problemas com o transporte de comprimidos de paracetamol há algum tempo. Havia muito frequentemente lasqueamento dos comprimidos durante o processo de transporte, o que levou a um alto grau de insatisfação entre os usuários finais.

Além disso, a transferência manual para o recipiente de transporte, bem como o enchimento do funil da máquina empacotadora resultou em um acúmulo de poeira.

Solução

O uso do transportador de comprimidos piFLOW®t com o pré-separador garante uma introdução suave dos comprimidos no transportador. Graças a uma velocidade controlada, baixa e constante e a eliminação de todas as bordas afiadas, o transportador a vácuo piFLOW®t, juntamente com o sistema de controle piGENTLE™, transporta os comprimidos sem danificá-los.

Resultado

O cliente está entusiasmado com a solução da Piab. Através do uso do transportador de comprimidos piFLOW®t, os comprimidos podem ser transportados de forma mais favorável ao produto, resultando em uma redução considerável de sucata.

O design compacto, bem como a fácil limpeza do piFLOW®t também convenceu o cliente.

Além disso, o acúmulo de poeira foi reduzido a tal ponto que já não há nenhuma contaminação nos locais de produção e nas embalagens.


Produtos relacionados

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos