Feedback

Choose your language

Close

Ventosas Piab

Ventosas para cada aplicação e indústria

Data 01/11/2017

Piab oferece ventosas para cada tarefa, e tem uma equipe de projeto dedicada a ventosas feitas sob medida 

Taby, Suécia – Quer sejam pequenas peças de plástico moldadas, telas de vidro para dispositivos eletrônicos, ou grandes chapas metálicas para aeronaves, a Piab tem ventosas para lidar com todos eles. Dedicada a automação baseada em vácuo, a Piab serve uma ampla gama de indústrias com o seu padrão e aplicação e ventosas específicas da indústria. 

Combinando o fole firme com os lábios macios e flexíveis feitos de um material especialmente desenvolvido, apresentando a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano, as ventosas DURAFLEX® podem ser configuradas para fornecer excelente pega em ambas superfícies irregulares e porosas e superfícies planas, potencialmente escorregadias. A durabilidade  e memória elástica do material aumentam a vida útil das ventosas. O material não deixa marcas (mark-free) e não contém nenhuma Substância Imprópria para Tinta Líquida (PWIS). 

As ventosas da Piab são ideais para a alta velocidade de retirada de peças com superfícies texturizadas ou ásperas, tais como peças de plástico moldadas, e as peças feitas de materiais compósitos curados. Capaz de suportar altas temperaturas, as ventosas ajudam fabricantes a encurtar o tempo do ciclo de moldagem ou cura por injeção. Elas também oferecem estabilidade superior, permitindo a colocação precisa de peças quando utilizadas na fixação ou colocação de acessórios. Isto melhora a qualidade dos produtos acabados e também resultará em menos peças sendo sucateadas, que por sua vez melhorará a produtividade e reduzirá os custos. 

Disponível em muitos formatos e tamanhos diferentes, as ventosas flexíveis e ágeis eliminam a necessidade de suportes/êmbolos de mola caros e pesados em ejetores ou ferramentas de robôs, resultando em instalações mais simples e menos dispendiosas. 

Para aplicações muito específicas ou problemas particularmente desafiadores, a Piab também possui uma equipe de projetos altamente experiente e qualificada que pode construir ventosas personalizadas.

Sobre a Piab 

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. Em 2016, a Piab concluiu duas aquisições estrategicamente importantes, a Kenos e a Vaculex. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos