Feedback

Choose your language

Close

Piab piSECURE

Vácuo seguro no caso de falha de sistema

Data 18/12/2013

A Piab anuncia o lançamento do piSECURE., um novo ejetor de vácuo decentralizado para uso em aplicações seladas com alta necessidade de segurança no caso de falha do sistema ou de energia. A função de segurança está baseada numa válvula extra anti-retorno adicional para vácuo selado (check valve).

O maior penefício para os clientes é a operação segura durante a utilização de dispositivos de levantamento a vácuo. No caso de falha do sistema ou de energia, o piSECURE não derrubará o objeto manipulado, reduzindo assim o tempo de parada e os custos de descarte de peças caras danificadas. A decentralização desempenha um papel nos aspectos de segurança do piSECURE de forma que uma falha numa ventosa não afeta o resto do sistema. A válvula anti-retorno proporciona uma selagem muito firme e oferece uma baixa razão de vazamento. O cliente também tem a possibilidade de monitorar o vácuo numa montagem bomba de vácuo-ventosa individual. Um vacuômetro ou vacuostato é recomendado para todas as montagens bomba de vácuo-ventosa num manipulador ergonômico.

A tecnologia COAX® da Piab, eficiente do ponto de vista energético, proporciona uma rápida resposta e tempo de evacuação para manipular em ciclos rápidos. Um ES (Economizador de Energia) opcional dá ao cliente uma possibilidade de reduzir o consumo de ar/energia em até 99%. A confiabilidade é obtida através da utilização de um filtro de vácuo integrado, para proteger a unidade de poeira e/ou partículas.

Aplicações típicas aonde o piSECURE é aplicável são nos dispositivos de levantamento ergonômico (manipuladores) e em pontes rolantes (transversais) para a manipulação de vidros, folhas metálicas e outros materiais em folhas seladas operados manualmente. O piSECURE é um produto adequado para uso quando os dispositivos de levantamento a vácuo tem que cumprir e/ou preencher normas de levantamento para dispositivos de segurança. Também, em aplicações de manipulação com robôs de objetos selados de alto valor, o piSECURE pode ser utilizado para eliminar os altos custos ocacionados pela queda de peças no caso de falha de energia. Exemplos são vidro em forma e folhas de metal na montagem de corpos dos carros.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras que melhoram a eficiência energética, a produtividade e os ambientes de trabalho dos usurários de vácuo ao redor do mundo. Como um parceiro confiável de muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e produz uma completa linha de ventosas, bombas a vácuo, acessórios para vácuo, transportadores a vácuo de pós e grãos para uma ampla variedade de sistemas de manipulação automática de materiais e processos de automação de fábrica. A Piab utiliza COAX®, a nova dimensão em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes do ponto de vista energético e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente à máquina. Isso possibilita o desenvolvimento de projetos de sistemas de vácuo modulares e flexíveis. A Piab é uma organização mundial com subsidiárias e distribuidores em mais de 50 países. Sua matriz está na Suécia.

Para maiores informações, contate

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos