Feedback

Choose your language

Close

Ventosas Value Line®

Tirando PVC dos sistemas de vácuo básicos

Data 02/12/2015

Ventosas Value Line® oferecem alternativa livre de PVC para armadoras de caixa e garras simples

Taby, SuéciaAs ventosas Value Line® da Piab estão se tornando populares para os clientes. A razão é simples: as ventosas fazem sentido. Economicamente, porque elas valorizam o custo-benefício, e ambientalmente, porque elas são feitas em um material de elastômero termoplástico (TPE) reciclável ao invés de cloreto de polivinilo (PVC) ambientalmente problemático.

Combinando as características da borracha e do plástico, o TPE é um material forte e durável, ainda que maleável que está ganhando popularidade como uma alternativa ao PVC, em diversas aplicações.

Todas as ventosas Value Line® são feitas em TPE, tornando-as mais ecológicas e fácil de reciclar. Prontamente disponíveis globalmente, as ventosas foram cuidadosamente projetadas para atender as aplicações padrão para sistemas automatizados baseados em vácuo e estão disponíveis em uma ampla gama de formas e tamanhos.

A gama abrangente de ventosa Value Line® compreende 21 ventosas em três designs diferentes: côncavo-plano, fole e fole longo, cada uma em sete tamanhos diferentes que variam de 20 a 75mm em diâmetro. As ventosas resistentes à abrasão mostram boa resistência ao desgaste, e um lábio de vedação fino combinado com compensação de nível embutida fornece uma boa aderência mesmo em superfícies ligeiramente texturizadas e onduladas. 

O desempenho uniforme, consistente e econômico das ventosas Value Line® as tornam ideais para utilização em sistemas de moldagem de injeção automatizada, bem como em máquinas armadoras de caixas. As ventosas côncavo plano têm uma altura de construção baixa e são fáceis de instalar em ferramentas com garra e braços do robô. As ventosas Value Line® a preços competitivos são oferecidas a preços com desconto para grandes quantidades.

Os produtos Value Line® oferecem o básico do mercado, o que a Piab tem entregue aos seus clientes exigentes por mais de 60 anos – especialização, inovação e entrega e serviço global e uniforme. Hoje, a empresa atende ambas as necessidades do mercado com suas ventosas premium e sua gama de ventosas mais básicas, padrão.

Sobre a Piab                                           

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações

Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos