Feedback

Choose your language

Close

Produtos de vácuo a um preço econômico

Produtos de vácuo a um preço econômico

Data 31/03/2015

A Piab, líder mundial em tecnologia de ejetor de vácuo, apresenta uma nova linha de produtos chamada Value Line®. Esta linha a preços competitivos consiste de 21 ventosas em três formatos diferentes, bem como dois ejetores de vácuo pequenos leves.

Esta linha de produto é ideal para aplicações mais básicas, onde as velocidades e superfícies da máquina a serem aderidas são menos desafiadoras, tal como acontece com armadores de caixa/papelão. Outros exemplos são equipamentos para carga/descarga ou classificação de folhas em máquinas de moldagem de metais (corte a laser, jato de água, perfuração, etc.) e remoção de peças dos moldes de injeção.

As ventosas estão disponíveis em formatos de foles côncavos planos e foles longos com diâmetros de 20-75 mm. O material TPE-U durável oferece boa resistência ao desgaste. Para montagem, todas as ventosas têm um pescoço longo e podem ser pressionadas diretamente à um tubo ou podem ser montadas com uma conexão de latão roscada opcional. Preços com desconto estão disponíveis para encomendas de grande pacote de ventosas.

Os ejetores de vácuo pequenos e leves podem ser instalados diretamente na mangueira muito próximo ao ponto de vácuo. Esse recurso fornece o benefício de tempos de evacuação mais rápidos para acompanhar as velocidades ciclos mais elevadas da máquina. Os ejetores de vácuo em linha também são adequados para ambientes de sala limpa e são ideais para aplicações na faixa de 20-50% de níveis de vácuo.

Todos os produtos estão disponíveis globalmente para pronta entrega.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia. 

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos