Feedback

Choose your language

Close

Piab Ventosa BX20P DURAFLEX®

Piab expande a família BX DURAFLEX®, incluindo ventosas menores

Data 13/01/2011

Capacidade de selagem e flexibilidade ampliada para a manipulação de produtos menores

Visando aumentar a eficiência na manipulação de pequenos produtos, a Piab, fornecedor líder de tecnologia de vácuo industrial, expande a família de ventosas BX DURAFLEX®, incluindo três novos modelos de diâmetros pequenos. As novas ventosas oferecem uma capacidade melhor de selagem para produtos porosos, com superfícies irregulares ou texturizadas, tais como, produtos médicos e com partes de plástico ou metal, permitindo assim que os fabricantes aumentem a produtividade da linha de produção e reduzam o consumo de energia.

A família BX DURAFLEX® premium inclui agora as novas ventosas de tamanho 10 mm, 15 mm e 20 mm (modelos BX10P, BX15P e BX20P). Com estes lançamentos, a família está agora disponível em 8 diâmetros de 10mm a 110mm, para manipular uma grande variedade de produtos e aplicações.

Para aumentar ainda mais a flexibilidade da manufatura, as ventosas estão disponíveis nas versões simples ou dupla dureza. A exclusiva ventosa de dupla dureza combina um fole forte e estável com um lábio macio e flexível. Isto reduz o tempo de parada de máquina causado pela queda de peças e produtos e permite aos fabricantes rodar suas máquinas em altas velocidades, aumentando a capacidade de produção. A família de ventosas BX DURAFLEX® também apresenta uma forte resistência ao tempo e o material elástico poliuretano assegura durabilidade.

Ecologicamente correta, as pequenas ventosas DURAFLEX® BX possuem conexão separável e borracha reciclável. Além disso, a capacidade de selagem aumentada reduz o consumo de energia assim sendo que um sistema de vácuo com menor pressão de alimentação de ar comprimido é suficiente, comparado com as ventosas tradicionais.

”Para atender à demanda por uma variedade de tamanhos de produtos, fabricantes estão procurando por soluções de vácuo que ofereçam uma flexibilidade completa enquanto contribuem também a aumentar a produtividade e reduzir custos”, disse Josef Karbassi, Vice Presidente de Marketing e Comunicação da Piab.

”Com o lançamento de nossa menor ventosa BX DURAFLEX®, nós estamos preparados para oferecer soluções para todos os tamanhos de produtos através de uma ampla faixa de aplicações e indústrias.”

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab desenvolve soluções inovadoras de vácuo que melhoram a eficiência energética, a produtividade e o ambiente de trabalho dos usuários de vácuo através do mundo. Como um parceiro confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios para vácuo, ventosas e transportadores a vácuo de pós e grãos para uma variedade de processos de manipulação automática de materiais e automação de fábrica. A Piab utiliza COAX®, uma nova dimensão em tecnologia de vácuo, em muito de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são os menores, mais eficientes energeticamente e mais confiáveis do que os ejetores convencionais, e podem ser integrados diretamente à máquina. Isso permite que a realização de um projeto de sistema de vácuo seja flexível e modular. A Piab é uma organização mundial com subsidiárias e distribuidores em mais de 50 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Josef Karbassi, Vice Presidente de Marketing e Comunicação.
Tel.: +46 (0) 8 630 2598
E-mail:  josef.karbassi@piab.com

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos