Feedback

Choose your language

Close

seletor eletrônico de vácuo

O display de três cores proporciona um acesso facilitado à condição do sistema de vácuo

Data 20/02/2012

O novo seletor eletrônico de vácuo possui um display de LCD duplo.

A Piab, líder em termos de fornecimento de tecnologia de vácuo industrial, apresenta um novo seletor eletrônico de vácuo com display de três cores para o monitoramento do sistema de vácuo e para economia de energia.

O seletor possui um potente display de LCD de três cores (vermelho, laranja e verde) que facilita sua leitura à distância, evitando a necessidade de se estar muito próximo de uma célula de máquina ou robô em movimento. O display duplo mostra tanto o valor definido quanto o valor real que permite o monitoramento preciso do sistema de vácuo.

A configuração é simples demais, com botões de controle facilitado, bem como a instalação, pois vem com suportes de montagem. Sete ​​diferentes unidades de vácuo programáveis encontram-se disponíveis e o seletor possui duas saídas PNP selecionáveis, NO ou NC.

Um modo “power save” (economia de energia) proporciona uma economia de energia de até 30%. Junto com uma histerese ajustável e com saídas duplas, esse seletor é uma ferramenta perfeita para um sistema de economia de energia controlado eletronicamente por um gerador de vácuo operado a ar.

Outros recursos são um modo de chave-fechadura que evita alterações não autorizadas ou acidentais. Um recurso de tempo de resposta ajustável (2,5 – 1500 ms) facilita o ajuste da programação de sequências relacionadas para o robô ou para a máquina. O seletor é aprovado pela CE e compatível com RoHs.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook,

Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos