Data 03/04/2018
Apresentando novos tamanhos pequenos e intermediários, a Piab garante aderência ideal às ventosas friction.
Taby, Suécia – Adicionando vários novos tamanhos, a Piab está ampliando duas de sua linhas de ventosas friction, garantindo que não haja "lacunas de tamanho" em sua oferta. As opções de tamanho ampliadas garantem a disponibilidade de ventosas adequadas para um número cada vez maior de aplicações, nas quais as ventosas são capazes de agarrar uma variedade maior de itens, proporcionando uma excelente aderência em superfícies desafiadoras, e geralmente muito pequenas.
As duas famílias de ventosas, ampliadas para atender demandas mais específicas do cliente, são a linha Friction Côncava Profunda (DCF) e a Friction Plana com Foles para chapas finas (BFFT).
Proporcionando uma excelente aderência em bordas e cantos, ventosas DCF são particularmente adequadas para manipulação, por exemplo, de peças metálicas com superfícies convexas ou côncavas. A linha foi estendida principalmente na nos tamanhos menores, onde foram adicionados três novos tamanhos de ventosa, apresentando diâmetros de 30, 40 e 52 mm. Até agora, a menor ventosa DCF medida era de 65 mm. Também adicionadas estão duas ventosas intermediárias, 80 e 100 mm, conectando as lacunas em uma escala do tamanho que se estende até 110 mm de diâmetro.
A família BFFT, que até agora tem englobado ventosas medindo 50-90 mm, recebeu quatro novos membros, dois em cada extremidade do espectro de alcance - ventosas pequenas de 23 e 35 mm, e maiores de 105 e 120 mm. As ventosas BFFT são projetadas especificamente para a manipulação de chapas metálicas muito finas, sem risco de deforma-las. Proporcionando uma boa aderência em superfícies planas, bem como em superfícies irregulares ou curvas, as ventosas BFFT também oferecem um bom desempenho na compensação de nível.
Como todas as ventosas de Friction da Piab, as ventosas DCF e BFFT são feitas de DURAFLEX® - um material especialmente desenvolvido para não deixar marcas, que apresenta a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano, apresentando excepcional durabilidade e memória elástica. Além disso, toda a linha de ventosas de Friction da empresa está disponível com nove tipos diferentes de conexões, permitindo que a Piab atenda a 99% de todos os requisitos do cliente.
A Piab oferece soluções inteligentes para o mundo automatizado, ajudando milhares de usuários finais e fabricantes de máquinas em logística de comércio eletrônico, indústrias alimentícias, farmacêuticas, automotivas e outras indústrias de manufatura para melhorar a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho. Com 430 funcionários e 1 bilhão de coroas suecas em vendas em 2017, a Piab é uma organização global, atendendo a clientes em quase 70 países de uma rede de filiais e distribuidores. Ao alavancar o desenvolvimento tecnológico em andamento em automação e robótica, e focando segmentos e regiões de alto crescimento, a visão da Piab é tornar-se líder global em soluções de manipulação e movimentação.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com