Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT® MICRO

Novas opções importantes para o ejetor de controles integrados mais rápido do mundo

Data 13/02/2015

Piab apresenta duas novas importantes opções de produtos para a linha piCOMPACT®, o primeiro sistema de ejetor funcional e montado em manifold do mercado baseado na tecnologia COAX® energeticamente eficiente

O primeiro é uma opção de conexão M8 de 6 pinos padrão no setor.  A conexão roscada robusta permite uma maior força de tração na conexão.  Isso é adequado para aplicações móveis ou vibratórias, como aplicações robóticas.  A segunda opção é uma válvula de ar com invólucro "sala limpa".  Virtualmente nenhum ar ou partícula vazará da unidade se o ar de escape for canalizado para longe. A unidade pode gerenciar requisitos de sala limpa mais exigentes (classe ISO mais elevada) e pode ser usada em salas com esses requisitos, como Normas ISO 14644.

Os produtos da linha piCOMPACT® são menores e mais leves do que os ejetores convencionais, reduzindo o peso total dos sistemas de manuseio de vácuo. Esse design inovador permite que os sistemas de vácuo se movam mais rapidamente para aumentar a capacidade de produção.

Os ejetores de vácuo piCOMPACT® estão disponíveis em uma grande variedade para se adequarem a uma variedade de sistemas, incluindo os que exigem pressão de alimentação baixíssima ou níveis de vácuo muito elevados. Além disso, os ejetores compactos podem ser integrados facilmente a linhas de produção existentes sem necessidade de modificações e podem ser configurados rapidamente para atender às necessidades de fabricação individuais.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab desenvolve soluções inovadoras de vácuo que melhoram a eficiência energética, a produtividade e o ambiente de trabalho dos usuários de vácuo ao redor do mundo. Como parceiro confiável de muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios para vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de manuseio automatizado de materiais e automação de fábrica. A Piab utiliza COAX®, uma nova dimensão em tecnologia de vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes energeticamente e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente à máquina. Isso permite que a realização de um projeto de sistema de vácuo seja flexível e modular. A Piab é uma organização mundial com subsidiárias e distribuidores em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia. 

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos