Feedback

Choose your language

Close

Ventosa piGRIP®

Manipular rapidamente peças com superfície quente economiza energia nas indústrias de plásticos

Data 01/10/2012

Ventosas piGRIP® disponíveis em material para superfícies quentes.

A Piab, um fornecedor líder de tecnologia de vácuo industrial, acaba de lançar um novo material para sua linha de ventosas piGRIP®, assim como para suas ventosas menores, tanto universais como de foles.

O material - HNBR é conhecido por suas propriedades mecânicas superiores tais como excelentes durabilidade e resistência a corte e abrasão. Este novo material proporciona uma vida útil complementar, se comparado aos materiais das ventosas convencionais.

Uma aplicação chave para ventosas com este material é a manipulação de peças em moldes de injeção. O processo de retirada das peças do molde pode agora ser iniciado mais cedo, sem a necessidade de se aguardar o esfriamento da peça ou da ferramenta. Este material proporciona a vantagem de redução do ciclo e, em muitos casos, da energia utilizada no processo de esfriamento. Tão mais rápido o robô captura as peças do molde, mais peças podem ser produzidas. Outras aplicações incluem a manipulação de parabrisas, pisos e azulejos, peças cerâmicas, porcelanato e outras operações de moldagem e fundição com um alto grau de automação.

Essas ventosas não contém silicone (livres de PWIS), o que significa que elas podem ser utilizadas para a manipulação prévia de peças em processos de pintura.

Esta família exclusiva de ventosas configuráveis piGRIP® oferece ventosas com este material em quatro tamanhos que vão des 29 a 79mm. Somadas a uma infinidade de combinações de conexões e foles, encontrar a ventosa certa para sua aplicação ficou mais fácil. Completando a gama de ventosas para a manipulação de peças pequenas, este material está também disponível em modelos de ventosas universais e de foles em tamanhos que vão de 10 a 20mm.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras que melhoram a eficiência energética, a produtividade e os ambientes de trabalho dos usurários de vácuo ao redor do mundo. Como um parceiro confiável de muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e produz uma completa linha de ventosas, bombas a vácuo, acessórios para vácuo, transportadores a vácuo de pós e grãos para uma ampla variedade de sistemas de manipulação automática de materiais e processos de automação de fábrica. A Piab utiliza COAX®, a nova dimensão em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes do ponto de vista energético e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente à máquina. Isso possibilita o desenvolvimento de projetos de sistemas de vácuo modulares e flexíveis. A Piab é uma organização mundial com subsidiárias e distribuidores em mais de 50 países. Sua matriz está na Suécia.

Maiores informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing e Comunicações
Tel: +46 (0) 8 630 2574
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos