Feedback

Choose your language

Close

piGRIP® - a primeira ventosa modular do mercado

Fabricantes de produtos plásticos podem incrementar sua produtividade com a primeira ventosa configurável da Piab

Data 22/09/2010

O novo piGRIP® oferece economia de energia e redução de custos

A Piab, líder em tecnologia de vácuo industrial, lança sua nova ventosa piGRIP®, a primeira ventosa configurável do mercado. O novo piGRIP® permite às empresas escolherem a combinação ideal de lábio e fole. Assim, as linhas de produção poderão manipular produtos plásticos com velocidades não alcançadas anterioremente além de economizarem energia.

Disponível com uma variedade de lábios, foles e conexões em tamanhos de 25 a 77mm, a nova ventosa piGRIP® pode ser customizada para milhares de aplicações com total flexibilidade operacional. Enquanto as garras tradicionais podem ser utilizadas somente para determinadas aplicações, o piGRIP® pode ser adaptado para atender a diferentes exigências de captura, levantamento e altura, para manipular uma grande variedade de produtos, como também para se adequar a um grande número de robôs e máquinas em aplicações de manipulação automática com ventosas e operações de pick-and-place, tais como, automação de máquinas injetoras. O piGRIP® pode ser utilizado tanto em novas máquinas como nas reformas das antigas.

Toda a eficiência da linha é aumentada com a maior aderência do piGRIP®, o que possibilita maiores velocidades dos robôs. Esta poderosa aderência é possível graças à variedade de lábios disponíveis com o piGRIP®, permitindo aos fabricantes escolherem a dureza e a flexibilidade desejadas para uma ótima selagem. Por exemplo, lábios flexíveis proporcionam uma capacidade de selagem extra para a manipulação de superficies com vazamentos e materiais porosos, enquanto os lábios de espuma são ideais para resolver as dificuldades de se manipular produtos com superfícies fortemente texturizadas.

Com o piGRIP®, a combinação de lábio e fole ideal pode ser encontrada. Desta forma, os fabricantes de produtos plásticos não estão mais obrigados a comprometerem a captura ou a velocidade de manipulação dos robôs, o que ocorre frequentemente quando se tenta utilizar um único modelo de ventosa para toda e qualquer e tipo de aplicação. Todos os modelos de fole do piGRIP® tem um projeto de parede fina, o que assegura que compressões e retornos mais rápidos podem ser alcançados, permitindo uma força extra de levantamento, quando comparada com as ventosas tradicionais de mesmo tamanho. Com esta capacidade de manipular objetos, com acelerações maiores e maiores velocidades de levantamento, as máquinas podem rodar a velocidades maiores, reduzindo o ciclo de produção e aumentando a produtividade de forma geral.

O piGRIP® é confeccionado com materiais que podem ser utilizados em aplicações de alta temperatura de até 120ºC, tais como, injeção de plásticos. Confeccionada com materiais que não contém silicone ou Substâncias Impróprias para Tinta Líquida (PWIS), a ventosa é também adequada para a automação de processos de pintura e recobrimento. O que assegura que os produtos podem ser pintados depois do processo de moldagem sem o risco de marcas na superfície plástica.

A nova ventosa modular também contribui com benefícios de sustentabilidade. O piGRIP® oferece de 20 a 50% mais força de levantamento do que as ventosas de mesmo tamanho, reduzindo o consumo de energia e eliminando custos. O piGRIP® é também 100% reciclável, podendo ser reutilizado para o mesmo propósito ou vários outros. Reduzindo o descarte e contribuindo para um programa de gerenciamento de descartes mais amigável e mais correto do ponto de vista ambiental.

”Com o crescente aumento da consciência a respeito dos problemas do meio ambiente ao redor do mundo, os fabricantes tem procurado por soluções que ofereçam ótimas performance e eficiência energética", disse Ed McGovern, Vice Presidente de Vendas e Desenvolvimento de Negócios da Piab para a América do Norte. "O novo e revolucionário piGRIP® traz uma mudança de direção na tecnologia de vácuo, por ser a primeira ventosa completa de conceito modular do mercado. Este incrível lançamento nos permite auxilar os fabricantes a otimizar suas linhas de produção, enquanto contribuem para um mundo sustentável”.

Esta exclusiva ventosa está sendo apresentada em diversas feiras internacionais por toda a Europa, América do Norte e Ásia durante o outono de 2.010. Para mais informações, por favor veja nosso calendário de feiras.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab desenvolve soluções inovadoras que melhoram a eficiência energética, a produtividade e o ambiente de trabalho dos usuários de vácuo ao redor do mundo. Como um parceiro confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e produz uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios para vácuo, transportadores a vácuo de pós e grãos e ventosas para uma grande variedade de processos de manipulação automática de materiais e automação industrial. A Piab utiliza COAX®, uma nova dimensão em tecnologia de vácuo, em vários de seus produtos e soluções. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes energeticamente e mais confiáveis do que os ejetores tradicionais e podem ser integrados diretamente nas máquinas. Isso possibilita o projeto de um sistema de vácuo modular e mais flexível. A Piab é uma organização mundial com subsidiárias e distribuidores em mais de 50 países. Sua matriz está na Suécia.

Contato

Para mais informações, contate:

América do Norte
Ed McGovern - Vice Presidente de Vendas e Desenvolvimento de Negócios da América do Norte
Tel.: +1 (781) 337 7309
Email: ed.mcgovern@piab.com

Europa
Josef Karbassi - Vice Presidente de Marketing e Comunicação
Tel.: +46 (0) 8 630 2598
Email.: josef.karbassi@piab.com

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos