Feedback

Choose your language

Close

Piab elementos de montagem

Elementos de montagem para garras e máquinas de manipulação

Data 11/06/2013

Facilidade na instalação de ventosas em perfis extrudados

A Piab, fornecedor líder de tecnologia de vácuo industrial, lança uma linha de elementos de montagem que oferece ao usuário uma forma fácil de instalar ventosas e acessórios na posição correta de trabalho sem a necessidade de se utilizar tempo excessivo de engenharia ou procurar por um outro fornecedor.

A linha completa consiste de suportes, ajustadores de altura, compensadores de nível e extensões para ventosas. As peças foram projetadas para serem conectadas entre si para diferentes tamanhos e aplicações.

Os suportes são confeccionados em aço e adequados para serem montados em perfis de alumínio extrudado. Eles podem ser ajustados horizontalmente (direção x) e fixados no perfil extrudado com 2 parafusos. Existem 2 comprimentos disponíveis.

Os ajustadores de altura tem um rosca longa com dimensões tais que são utilizados para ajustar a posição da ventosa mais para cima ou para baixo (direção y). Fixados por 2 porcas na presilha de ajuste do suporte. Os ajustadores de altura são vazados com um canal de ar/vácuo.

Se a posição da ventosa necessita ser prolongada verticalmente (direção y), um extensão para ventosa pode ser utilizada para extender a altura do ajustador ou compensador de nível. Elas também são vazadas com um canal de ar/vácuo.

Os compensadores de nível facilitam a manipulação de objetos com alturas diferentes em diversos tamanhos, aumentando assim a possibilidade de manipulação de peças com geometrias desafiadoras.

As peças podem ser facilmente montadas em diversos sistemas padronizados de perfis extrudados, não somente em uma marca. Todas as peças da mesma categoria-tamanho se encaixam perfeitamente, formando assim um kit para ventosas compacto, flexível, ajustável e "fácil de usar". Os suportes são confeccionados em aço e suportam forças dinâmicas melhor do que os de alumínio, aumentando assim a confiabilidade e a precisão das garras. Os ajustadores de altura e extensões para ventosas evitam a rotação quando conectados a ports de vácuo facilitando a instalação.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras que melhoram a eficiência energética, a produtividade e os ambientes de trabalho dos usurários de vácuo ao redor do mundo. Como um parceiro confiável de muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e produz uma completa linha de ventosas, bombas a vácuo, acessórios para vácuo, transportadores a vácuo de pós e grãos para uma ampla variedade de sistemas de manipulação automática de materiais e processos de automação de fábrica. A Piab utiliza COAX®, a nova dimensão em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes do ponto de vista energético e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente à máquina. Isso possibilita o desenvolvimento de projetos de sistemas de vácuo modulares e flexíveis. A Piab é uma organização mundial com subsidiárias e distribuidores em mais de 50 países. Sua matriz está na Suécia.

Maiores informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing e Comunicações
Tel: +46 (0) 8 630 2574
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

 

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos