Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT®23

A válvula com travamento segura em caso de emergência

Data 13/07/2016

A válvula liga/desliga biestável oferecida como um adicional agregado do ejetor de vácuo piCOMPACT®23 proporciona uma segurança a mais.

Taby, Suécia – Uma opcional válvula liga/desliga de vácuo biestável (de trava) está entre os recursos agregados oferecidos pela Piab para a plataforma ejetora de vácuo tudo em um piCOMPACT®23 de primeira qualidade da Piab. A válvula liga/desliga biestável (de trava) foi desenvolvida especificamente para ser utilizada em sistemas com tendência a paragens de emergência ou que trabalhem com objetos financeiramente dispendiosos, delicados ou pesados.

Projetada para parar de funcionar na fase de processamento final e mantê-la em caso de uma paragem de emergência, a válvula biestável proporciona uma segurança adicional, tornando o manuseio dos sistemas mais seguro tanto para os objetos quanto para a equipe. A capacidade de manter objetos no lugar após uma paragem de emergência ajuda a evitar danos acidentais aos produtos e lesões físicas no pessoal responsável pelo processamento.

“É um orgulho apresentar esta válvula de trava como um mecanismo opcional para promover uma maior segurança em nossa plataforma geradora de vácuo piCOMPACT®23”, diz Joseph Karbassi, Vice Presidente da Divisão de Automação da Piab.

“Junto com outros recursos opcionais recentemente agregados à piCOMPACT®23, nos permite oferecer um conjunto verdadeiramente ideal de funções que dão aos nossos clientes a oportunidade de alcançar o melhor desempenho possível combinado com uma operação segura em qualquer aplicação”, acrescenta.

Além disso, a válvula liga/desliga biestável especialmente projetada pode ser utilizada em conjunto com as opções de economia de energia também oferecidas para integração à piCOMPACT®23, como por exemplo, a função ES e o patenteado recurso de Escape Amplificado (ABO) que garante um escape mais eficiente e com maior economia de energia, possibilitando ciclos de produção mais rápidos, e o recurso patenteado de Escape Inteligente (IBO), que desliga automaticamente o escape quando não há mais presença de vácuo.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos