Feedback

Choose your language

Close

Value Line® – Uma nova linha de produtos é lançada

Value Line® – Uma nova linha de produtos é lançada

Data 31/03/2015

Estamos orgulhosos de apresentar a linha de produtos totalmente nova da Piab: Value Line® - Bom desempenho a um preço acessível.

A Piab tem, tradicionalmente, focado no desenvolvimento de produtos e em ser a líder de mercado em aplicações que são um desafio ou exigência de um ponto de vista de desempenho de vácuo. Agora, estamos expandindo nosso foco e examinando cuidadosamente aplicações mais básicas, onde as velocidades e superfícies da máquina a serem aderidas são menos desafiadoras, tal como acontece com armadores de caixa/papelão. Outros exemplos são equipamentos para carga/descarga ou classificação de folhas em máquinas de moldagem de metais (corte a laser, jato de água, perfuração, etc.) e remoção de peças dos moldes de injeção. Os novos produtos Value Line®, compostos por 21 ventosas e 2 ejetores pequenos leves.

As ventosas estão disponíveis em formatos de foles côncavos planos e foles longos com diâmetros de 20-75 mm. O material TPE-U durável oferece boa resistência ao desgaste.

Os ejetores de vácuo pequenos e leves podem ser instalados diretamente na mangueira muito próximo ao ponto de vácuo. Esse recurso fornece o benefício de tempos de evacuação mais rápidos para acompanhar as velocidades ciclos mais elevadas da máquina. Os ejetores de vácuo em linha também são adequados para ambientes de sala limpa e são ideais para aplicações na faixa de 20-50% de níveis de vácuo.

Todos os produtos estão disponíveis globalmente para pronta entrega.

Produtos Value Line®
Amostras grátis
Comunicado à imprensa
Informe técnico (pdf)
Folheto (pdf)

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos