Feedback

Choose your language

Close

piCOMPACT® MICRO

piCOMPACT® tudo em uma única unidade de ejetor

Data 25/03/2014

A Piab tem o prazer de apresentar o novo piCOMPACT®, que utiliza o COAX® MICRO.

piCOMPACT® é uma família de ejetores com controle integrado, também chamados de unidades de ejetores compactos ou "tudo-em um". É uma plataforma empilhável com a possibilidade de montar várias unidades de ejetores no mesmo bloco e ter assim conexões pneumáticas e elétricas comuns. O foco na confiabilidade e velocidade foi o critério chave considerado mais importante durante o desenvolvimento desses tipos de bombas, assim como a introdução de algumas novas fucionalidades e características que, em combinação com a nossa forma geração de vácuo no ”estado da arte”, COAX®, torna-se um produto fora de série. Operando a baixas pressões de ar comprimido e otimizando sua taxa de utilização, os ejetores COAX® reduzem o consumo de energia para as indústrias enquanto aumentam a produtividade e a confiabilidade.

A inteligente função de economia de energia (ES) desativa efetivamente o ar comprimido utilizado, quando o nível de vácuo setado é alcançado. Como caracaterística adicional, conectada à função ES, o ACM elimina o problema de oscilação, que ocorre quando o gerador de vácuo oscila de ON para OFF repetidamente no caso de vazamento. O ACM percebe automaticamente se o ES é necessário ou não. Pode também ser utilizado para monitoramento, quando for o momento de liberar ventosas. Com válvulas integradas no corpo do piCOMPACT® para as funções de ON/OFF e sopro, confiabilidade e velocidade de operação podem ser assegurados.

Os ejetores a vácuo piCOMPACT® estão disponíveis numa ampla gama de possibilidades de forma a se ajustarem a uma variedade de sistemas, incluindo aqueles que necessitam de operar a pressões de ar comprimido muito baixas ou oferecerem um nível de vácuo alto adicional. Adicionalmente, esses ejetores compactos podem ser facilmente integrados nas linhas de produção existentes, sem nenhuma modificação necessária e podem ser facil e rapidamente configurados para atender a necessidades de produção individuais.

Os produtos da família piCOMPACT® são ideais para operações de "pick-in-place", onde a manipulação eficiente de objetos pequenos e pesados é crucial. Assim como em aplicações comuns na indústria eletrônica, de semicondutores, de plásticos, metal, pequenas embalagens, "pick-and-place" integração robótica e indústria da madeira.

Configure seu  piCOMPACT®
Folheto
Brochura
Manual 
Vídeo no Youtube

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos