Feedback

Choose your language

Close

Módulos de transportador a vácuo para prensas de comprimido

Módulos de transportador a vácuo para prensas de comprimido

Data 29/09/2014

Os módulos de transição adequados para prensas de comprimido, frequentemente usadas por empresas farmacêuticas para comprimir pós em comprimidos de tamanho e peso uniformes.  Por meio de um sinal do sistema de controle da prensa, o transportador a vácuo da Piab preenche com pó até o sensor de nível no módulo de transição e até a prensa de comprimido.  Quando o nível é atingido, o sensor Piab é ativado, o transportador interrompe o preenchimento e, então, o processo se repete.

Benefícios para o usuário 

  • Montagens diretas nas prensas de comprimido com Mueller, interface S/D 170 ou interface de Ø165,8mm ou interface de Ø244mm.
  • O filtro de 0,5µm em conformidade com o FDA contém pós dentro do sistema do transportador e aspira entre o transportador a vácuo da Piab e a prensa.
  • O sensor de nível capacitivo impede o preenchimento excessivo e interrupções na produção.

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos