Feedback

Choose your language

Close

Kenos® vacuum grippers handling wooden products

Da floresta à mobília - As garras Kenos® mantêm produtos de madeira seguros

Data 23/05/2017

Agarrando tudo desde troncos de árvore não transformados a pedaços finos de mobiliário, as garras de vácuo acolchoadas de espuma Kenos® da Piab oferecem uma apreensão suave, porém firme para uma manipulação segura e automática de produtos de madeira.

Dois modelos e designs feitos sob medida servem uma ampla gama de aplicações. Multifacetada, e com uma gama diversificada de produtos, a indústria de processamento de madeira é um cliente particularmente exigente. No entanto, as garras Kenos® da Piab têm sido especialmente desenvolvidas para cumprir os requisitos da indústria muitas vezes específicos e ainda às vezes conflitantes, oferecendo flexibilidade e precisão.

Apreensão de espuma chave para apreensão firme

As garras usam um estofamento em espuma especialista para uma apreensão adaptável que lhes permitem segurar firme uma variedade de superfícies. Os moldes de espuma em si ao redor dos objetos, abraçando firmemente em torno de peças de mobiliário estranhamente moldadas ou as superfícies ásperas de tábuas de madeira não aplainadas.

Feito de borracha EPDM (Etileno propileno dieno monômero), o estofamento de espuma está disponível nas espessuras de 10mm a 40mm. Quanto mais grosso o estofamento for melhor a capacidade de compensar as variações de superfície tais como vãos e sulcos.

Modelo resistente a serviço pesado para cargas pesadas...

No objetivo de serviços pesados do espectro, a Garra de Vácuo para Serviço Pesado Kenos® (KHVG) é capaz de manipular os produtos de madeira mais pesados encontrados particularmente na indústria florestal e serrarias. Além de manter uma apreensão firme na madeira não processada, ela pode levantar e mover camadas completas de madeira serrada, tábuas pesadas e outros materiais de construção.

Equipada com uma camada de espuma espessa extra, a garra para serviços pesados é especialmente adepta na manipulação de pedaços de madeiras desiguais, torcidos ou dobrados. Por causa da habilidade de customizar não apenas a espessura, mas também outras dimensões do estofamento de espuma para atender as especificações do cliente, as garras podem ser aperfeiçoadas quanto a qualquer forma, tamanho ou peso.

... e ambientes difíceis.

O modelo KHVG de serviço pesado também é capaz de resistir as ambientes muitas vezes desafiadores em que este objetivo da indústria opera. Troncos de árvore entregues direto do chão da floresta podem estar cobertos de lama ou sujeira, e serrarias são locais geralmente muito empoeirados. Qualquer sistema de manipulação de vácuo operando em tais ambientes deve ser robusto e fácil de manter.

Por esse motivo, o modelo KHVG é normalmente equipado com sopradores de canal lateral atuando como geradores de vácuo externos. Geradores de vácuo externos são geralmente capazes de lidar com altos níveis de poeira e sujeira, evitando qualquer risco de falha do sistema devido ao entupimento ou acúmulo. Esta opção também pode ser útil para aplicações que exigem sucção alta e baixo vácuo.

Ejetores de vácuo oferecem eficiência energética

Sempre que poeira e sujeira não forem um problema, as garras podem ,em vez disso, ser equipadas com ejetores de vácuo COAX® eficientes da Piab. Isso permite que a capacidade de aspiração seja optimizada, resultando em economia de energia e custo.

Esta opção é a usual na Garra de Vácuo Kenos® (KVG), o modelo da garra dedicada ao trabalho mais leve, em ambientes de madeira menos desafiadores tais como fábricas de móveis ou armazéns. O KVG é o modelo preferido para as tarefas de carregamento e descarregamento padrão, envolvendo peças sendo retiradas e retornadas aos paletes.

Peças de mobiliário manipuladas com cuidado

A Garra de Vácuo Kenos® é a ferramenta ideal para a transferência, por exemplo, de placas de MDF ou peças entre diferentes máquinas ou fases de produção, onde são cortadas, coladas ou laminadas, etc. Pedaços laminados são manipulados com o cuidado necessário. Bem como segurar objetos em uma apreensão firme, o estofamento de espuma age como uma camada protetora, evitando arranhões e outros danos.

Além disso, o estofamento de espuma da garra permite que objetos de vários tamanhos sejam apanhados e segurados de forma segura. Não há nenhuma necessidade para o sistema ser redefinido entre tarefas que envolvam peças de tamanhos diferentes. Isso permite sistemas flexíveis que ajudam a tornar os processos de fabricação mais produtivos, economizando tempo e dinheiro.

O design modular adiciona flexibilidade

O design modular de garras de vácuo Kenos® adiciona flexibilidade extra. As garras acolchoadas de espuma são facilmente extensíveis, e nos modelos padrão cada garra é equipada com entre um a quatro cartuchos de ejeção. No entanto, se necessário, podem ser adicionados mais cartuchos. Extensões não requerem trabalho extenso - cada cartucho é fixado com apenas um parafuso.

A flexibilidade das garras também se estende a como o fluxo de ar é controlado. Garras de vácuo Kenos® são oferecidas com duas tecnologias diferentes para atender a uma ampla gama de aplicações.

Controle de fluxo alternativo

Em aplicações onde as garras são usadas exclusivamente para a manipulação de grandes placas que cobrem a área inteira da espuma acolchoada, a tecnologia simples de redução de fluxo pode ser usada para controlar o vácuo. Grandes placas cobririam todos os buracos de ar no estofamento de espuma, então não há nenhuma necessidade para um mecanismo de controle mais avançado. O tamanho dos buracos no estofamento de espuma pode ser usado para adaptar o fluxo para adequar aplicações específicas. Os furos variam em tamanho de 0,6 mm a 2mm.

Garras que precisam ser mais flexíveis e capazes de manipular objetos pequenos e grandes são equipadas com válvulas de retenção. Estas concentrarão o vácuo para os buracos que são cobertos por um determinado objeto, eliminando vazamento através de buracos descobertos. Como as válvulas de retenção são baseadas em pequenas esferas que precisam se encaixar, esta opção funciona melhor em aplicações horizontais, mas pode ser usada para as garras que operam em ângulos de até 45 graus.

As válvulas de retenção em garras de vácuo Kenos® usam esferas de aço inoxidável, ao invés de esferas de plástico usadas por muitos concorrentes. As esferas de plástico não são tão precisas e são propensas a danos devidos a condições ambientais, tal como temperatura e umidade.

Fácil de realizar manutenção

Garras de vácuo Kenos® são fáceis de realizar manutenção. Para aplicações muito empoeiradas ou sujas, filtros podem ser montados entre o estofamento da espuma e o ejector de vácuo, fornecendo a proteção adicional e evitando o trabalho de manutenção desnecessário.

A vida útil da espuma irá variar dependendo da aplicação. No entanto, os clientes geralmente encontram estofamentos de espuma que duram entre seis meses a um ano. O estofamento da espuma é colado no lugar sobre as garras, e é facilmente removido e substituído quando gasto. Este simples procedimento reduz o tempo de interrupção ao mínimo.

Peças de reposição, incluindo a substituição da espuma e filtros, são preços competitivos.

Você quer manipular produtos de madeira mais seguros?

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos