Feedback

Choose your language

Close

A Piab traz a manipulação a vácuo para Indústria 4

A Piab traz a manipulação a vácuo para Indústria 4.0

Data 04/03/2019

"É inteligente, ergonômico, eficiente em termos de energia, seguro e forte!" Entusiasmado com a apresentação do mais recente manipulador a vácuo da empresa, David Collins, da Piab, explica o que torna o novo piLIFT® SMART tão especial.

Comercializado como “o primeiro manipulador a vácuo da Indústria 4.0”, o manipulador a vácuo piLIFT® SMART realmente aproxima o futuro. O novo manipulador a vácuo da Piab permite que os usuários apresentem soluções de manuseio mais inteligentes, onde os dados são coletados em tempo real, fazendo com que seus processos de produção cumpram as promessas da 4ª revolução industrial, a Indústria 4.0.

“O manipulador a vácuo piLIFT® SMART é o primeiro manipulador a vácuo operado manualmente que atende às demandas da Indústria 4.0. Não apenas um avanço no mercado, ele também anuncia uma genuína mudança de paradigma para manipuladores a vácuo ergonômicos”, diz David Collins, Vice-Presidente e Chefe da Divisão de Manuseio Ergonômico da Piab.

O quão inteligente é isto?

Como o primeiro manipulador a vácuo pronto para a Indústria 4.0 do mercado, o piLIFT® SMART da Piab possui recursos de dados inteligentes integrados baseados em conectividade à Internet. Isso permite que o manipuldor a vácuo detecte e registre movimentos e responda rapidamente às intenções do usuário, tornando-o uma ferramenta de manipulação particularmente fácil de usar.

Além disso, ele elevará e pesará as cargas simultaneamente, além de coletar e registrar dados, tornando as estatísticas e análises do processo imediatamente acessíveis ao usuário na tela integrada do manipulador ou através do login na plataforma da web. Esses recursos de gerenciamento de dados também permitem que o manipulador informe ao operador quando é hora de manutenção ou limpeza.

E sobre a ergonomia?

A ergonomia está no coração de todos os manipuladores a vácuo da Piab, portanto, o piLIFT® SMART é ergonômico por design. Cada aspecto do manipulador a vácuo foi projetado com ergonomia e movimentos naturais em mente. O formato de seu manípulo, permitindo uma empunhadura lateral e a colocação dos controles de velocidade variável, permitindo o uso com a mão esquerda ou direita, são os resultados de um design perspicaz guiado por princípios ergonômicos.

Além disso, o protetor de mão do manipulador a vácuo e o nível de ruído operacional mínimo são testemunhos de um enfoque multifacetado na saúde e no bem-estar dos usuários.

Economizará energia?

Em uma categoria própria, o manipulador a vácuo piLIFT® SMART utiliza a tecnologia de manipulação a vácuo mais recente e de melhor desempenho. O sistema controla a bomba e as válvulas, utilizando energia apenas quando necessário, o que resulta em um consumo 76% menor quando comparado a outros levantadores a vácuo.

O sistema de baixa energia do manipulador a vácuo controla a bomba de vácuo e as válvulas. Isso significa que a energia é fornecida a essas peças somente quando é necessária. O vácuo é gerado somente quando o operador está pronto para segurar ou levantar um objeto. Entre essas atividades, o fluxo de ar é mantido a um nível mínimo, permitindo que o piLIFT® SMART opere em um mero sussurro.

Por que é mais seguro?

Todos os manipuladores a vácuo funcionam com o mesmo princípio básico, e o piLIFT® SMART não é exceção. Ele utiliza a mesma fonte de vácuo única para segurar e levantar em um único movimento. Isso fornece a vantagem adicional de um recurso de segurança inerente do qual nenhuma outra solução de manipulação se beneficia. Se o objeto não puder ser agarrado, ele também não será levantado. Portanto, não há risco de ser descartado involuntariamente no meio do procedimento. Então, menos risco de lesões industriais.

Os manipuladores a vácuo da Piab reduzem significativamente o risco de lesões associadas ao manuseio. A carga no corpo do operador pode ser reduzida em mais de 80%.

Como resultado, a equipe de processamento corre menos risco de desenvolver lesões por esforço repetitivo, o que, por sua vez, reduz o número total de horas de licença médica.

Onde pode ser usado?

O piLIFT® SMART pode manipular objetos com peso de até 40 kg, apresentando a solução perfeita de manipulação a vácuo para procedimentos de manuseio de materiais em uma ampla gama de indústrias. A paletização e despaletização de encomendas e caixas é um exemplo. Ou pode ser usado para levantar, movimentar e esvaziar recipientes de material a granel, permitindo a sua transferência segura para uma estação de alimentação ligada, por exemplo, a um transportador a vácuo piFLOW® da Piab para posterior processamento.

À medida que os benefícios da Indústria 4.0 ganham terreno, o escopo para o piLIFT® SMART crescerá. A interconectividade com outras unidades de produção e procedimentos será ampliada e aprimorada. Sua usabilidade, flexibilidade e capacidade de gerenciamento de dados, que já o colocaram em uma categoria própria, serão exploradas ainda mais.

“Estamos vendo apenas o começo do que o piLIFT® SMART é capaz de fazer. Como especialistas em soluções de manipulação e movimentação baseadas em vácuo, continuaremos a fornecer soluções inteligentes para o mundo automatizado à medida que avança para sua próxima fase em que a Indústria 4.0 é utilizada”, conclui David Collins.

 

 

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos