A Piab está incrementando a automação na indústria alimentícia, introduzindo uma nova garra flexível acionada a vácuo

A Piab tem o orgulho de apresentar a nova ferramenta de manipulação suave piSOFTGRIP®, desenvolvida especialmente para a automação na indústria de alimentos. A garra suave acionada de vácuo irá segurar objetos delicados e leves de geometrias singulares e/ou superfície incomum. A pega seletiva de pequenos objetos de formato irregular, como brinquedos, é outra aplicação potencial.

Leia mais

Video poster

Baixar o folheto

Clique aqui

 

 

A primeira em sua categoria!

Feita em silicone detectável aprovado para contato direto com alimentos, em conformidade com os regulamentos do FDA 21 CFR e EU 1935/2004, a piSOFTGRIP® é a primeira garra a vácuo em sua categoria.

 

 

Ótima solução de pega para objetos sensíveis e delicados

A força de apreensão pode ser facilmente controlada simplesmente ajustando o nível de vácuo. A garra macia pode segurar objetos com diâmetro de até 50 mm [1,97 ”]. Modelos maiores serão introduzidos em um estágio posterior.

Fácil de usar e controlar

A ferramenta a vácuo de pega delicada é tão fácil de controlar e instalar como uma ventosa, e usa os mesmos acessórios que as populares ventosas piGRIP® da Piab. Uma conexão de aço inoxidável opcional oferece resistência à lavagem auxiliando na limpeza.

  • Garra macia a vácuo com design simples e robusto
  • Solução econômica para objetos sensíveis e delicados
  • Design de fácil uso e intuitivo
  • Tão fácil de controlar e instalar como uma ventosa
  • O material é compatível com alimentos e detectável
Leia mais

Intensificando a automação da indústria alimentícia — com segurança, delicadeza, simplicidade

A última tendência na indústria alimentícia é um passo em direção à automação da manipulação direta de alimentos. A manipulação automatizada de alimentos está associada a regulamentações rigorosas e, quando são produtos alimentícios desprotegidos e/ou matérias-primas que estão sendo manipuladas em sistemas automatizados, os desafios são ainda maiores.

Então, o que os fabricantes de alimentos precisam ter em mente ao investir em novos equipamentos para a manipulação automatizada de alimentos, especialmente se o que eles querem manipular é frágil e desprotegido? Organizamos uma check-list útil.

Obter artigo técnico