Mais recente gerador de produtividade da Piab

A Piab tem o orgulho de apresentar o piCOBOT®, uma garra a vácuo (EOAT) inteligentemente equipada projetada especificamente para o mercado de cobots. Com a reconhecida tecnologia de vácuo da empresa, permitindo maior eficiência, produtividade e melhor ambiente de trabalho, o piCOBOT® oferece acessório certificado plug-and-play para os mais recentes robôs colaborativos, os chamados cobots.

Leia mais

Video poster

Baixar o folheto

Clique aqui

Automatize o processo de montagem de kits

A garra ajustável, juntamente com o piSAVE® sense – uma válvula de detecção de objeto - a flexibilidade para o processo de montagem torna-se muito grande. A piCOBOT® pode pegar um ou dois itens na mesma coleta, com diferentes formas ou estruturas.

Ampla faixa de aplicações

Graças aos cartuchos COAX® multiestágios, a alta capacidade de vazão do piCOBOT® é excelente. Pode agarrar qualquer coisa, desde material muito poroso a material selado, desde material leve até 7 kg [15,5Ibs]. Um sistema de vácuo baseado na tecnologia COAX® pode fornecer três vezes mais fluxo de vácuo do que os sistemas convencionais, permitindo-lhe aumentar velocidade com alta confiabilidade, reduzindo o consumo de energia.

Plug and play

 

Interfaces técnicas e elétricas são perfeitamente adaptadas para robôs UR, o que faz com que seja verdadeiramente plug and play para o cliente. O URCap facilita a instalação, configuração e programação. Há também inteligência a bordo, que faz com que a piCOBOT® se ajuste automaticamente a cada aplicação diferente.

 
 

Unidade de garra a vácuo piCOBOT®

Certificada pela Universal Robots, a piCOBOT® é uma unidade geradora de vácuo com controles integrados, indicadores de status visual e uma tela de fácil utilização. Ela é montada diretamente no braço do robô da UR (ISO-9409-1-50-M6). Como uma opção para montar uma ventosa diretamente na interface com rosca da piCOBOT®, uma garra ajustável de alta qualidade com duas ventosas pode ser facilmente acoplada à unidade piCOBOT®. Ela é equipada com um software de plug-in (URCaps) para o dispositivo de programação (Painel) que a tornará muito fácil de instalar, configurar e iniciar.

Leia mais

 
 

Garra ajustável

Projetada para ser instalada na extremidade de qualquer tipo de braço robótico colaborativo, a piCOBOT® é combinada com garra ajustável e flexível que pode ser equipada com uma variedade de diferentes ventosas. Os braços da garra de 97-142 mm [3,81-5,71"] de largura podem ser inclinados +/- 15°, proporcionando excelente alcance para posicionamento de ventosas. Encaixadas nas garras estão as nossas ventosas, agindo como mãos do cobot.

 
 
 
 
 
 

Escolha sua garra a vácuo para cobot sabiamente

Cobots plug-and-play oferecem uma transição perfeita do manuseio ou montagem manual para operações mais automatizadas. Mas é importante escolher um com uma empunhadura poderosa e segura.

Baixar papel branco